DATA SHEET
TAS5720A-Q1 1x25W、デジタル入力、閉ループの車載用Class-Dオーディオ・アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 最低電源電圧 4.5V
- ハードウェアまたはソフトウェア制御を選択可能
- オーディオ性能 (PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN[1:0] ピン = 00)
- アイドル・チャネル・ノイズ = 69µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.02%(1W、1kHzのとき)
- SNR = 100dB(A-Wtd、THD+N = 1%を基準)
- オーディオ I/O 構成
- モノラル I²S 入力
- 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レート
- 一般的な動作機能
- デジタル出力クリッパーを内蔵
- I²C アドレスをプログラム可能 (1101100[R/W] または 1101101[R/W])
- 閉ループのアンプ・アーキテクチャ
- 堅牢性機能
- クロック誤差、DC、および短絡保護
- 過熱保護、およびプログラム可能な過電流保護機能