TAS5720A-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 温度グレード 1: –40°C~+125°C
- 最低電源電圧 4.5V
- ハードウェアまたはソフトウェア制御を選択可能
- オーディオ性能 (PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN[1:0] ピン = 00)
- アイドル・チャネル・ノイズ = 69µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.02%(1W、1kHzのとき)
- SNR = 100dB(A-Wtd、THD+N = 1%を基準)
- オーディオ I/O 構成
- モノラル I²S 入力
- 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レート
- 一般的な動作機能
- デジタル出力クリッパーを内蔵
- I²C アドレスをプログラム可能 (1101100[R/W] または 1101101[R/W])
- 閉ループのアンプ・アーキテクチャ
- 堅牢性機能
- クロック誤差、DC、および短絡保護
- 過熱保護、およびプログラム可能な過電流保護機能
TAS5720A-Q1 は、モノラル I2S 入力の Class-D オーディオ・アンプで、車載用の緊急通話 (eCall)、テレマティクス、車両接近通報装置 (AVAS)、EV/HEV 走行音発生装置といった用途に最適です。このデバイスは 14.4V、10% THD+N において、4Ω へ瞬間的に最大 25W の電力を供給できます。TAS5720A-Q1 にはハードウェアとソフトウェア (I²C) の制御モード、内蔵デジタル・クリッパー、ゲイン選択オプションが搭載され、広い動作電源電圧範囲 (4.5V~26.4V) に対応しています。
このデバイスは、熱的に強化された32-Pin TSSOPパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5720A-Q1 1x25W、デジタル入力、閉ループの車載用Class-Dオーディオ・アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 7月 2日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 12月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1 x 20W デジタル入力、閉ループ、車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
TAS5720A-Q1EVM はデジタル入力、閉ループ、車載 Class-D オーディオ・アンプである TAS5720A-Q1 を使用しています。この EVM は PurePath Console Motherboard(PPCMB)と組み合わせて使用します。TAS5720A-Q1 デバイスを搭載し、電源電圧 4.5V ~ 26.4V での動作に対応しています。TAS5720A-Q1EVM はモノラル PBTL モードでのみ動作します。PVDD 電源電圧は TAS5720A-Q1EVM から供給しており、PPCMB 上で 5VDC と 3.3VDC に安定化されています。PPCMB は (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。