TAS5720A-Q1EVM

TAS5720A-Q1 1 x 20W デジタル入力、閉ループ、車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TAS5720A-Q1EVM

購入

概要

TAS5720A-Q1EVM はデジタル入力、閉ループ、車載 Class-D オーディオ・アンプである TAS5720A-Q1 を使用しています。この EVM は PurePath Console Motherboard(PPCMB)と組み合わせて使用します。TAS5720A-Q1 デバイスを搭載し、電源電圧 4.5V ~ 26.4V での動作に対応しています。TAS5720A-Q1EVM はモノラル PBTL モードでのみ動作します。PVDD 電源電圧は TAS5720A-Q1EVM から供給しており、PPCMB 上で 5VDC と 3.3VDC に安定化されています。PPCMB は I2S、I2C、3.3VDC を TAS5720A-Q1EVM に提供します。

特長
  • モノラル PBTL、閉ループ Class-D オーディオ・アンプ
  • PurePath Console Mother Board はフレキシブルな入力信号ルーティング(USB、SPDIF、アナログ)に対応します。
  • PurePath Console ソフトウェア(GUI)を通じたデモ、評価、開発環境

  • TAS5720A-Q1 Evaluation board

スピーカ・アンプ
TAS5720A-Q1 車載、25W、1 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1 x 20W デジタル入力、閉ループ車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) 2013年 12月 19日
データシート TAS5720A-Q1 1x25W、デジタル入力、閉ループの車載用Class-Dオーディオ・アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 7月 2日
証明書 TAS5720A-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ