TAS5755Mはシングル・チップの柔軟なデジタル・オーディオ・ソリューションで、2.1 (2スピーカー+サブウーファー)、2.0またはステレオ(2スピーカー)、モノラル(大電力スピーカー)モードをサポートする処理機能が内蔵されています。
高効率、80mΩの低RDSON、パッド・アップ・パッケージにより、このデバイスは最大2×50Wまたは1×100Wを出力できます。
TAS5755Mは、ステレオ・モードでは各チャネルに2つのフルHブリッジを使用します。2.1モードでは、TAS5755Mは2つのハーフ・ブリッジを使用して2つの独立したスピーカー・チャネルを駆動しながら、サブウーファーをフル・ブリッジで駆動します。最後にモノラル・モードでは、1つのフィルタ段のみを使用してプリフィルタのパラレル・ブリッジ接続負荷(PBTL)をサポートし、システム全体のサイズとコストを削減できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TAS5755M | DFD | 14mm×6.1mm |