JAJSVX9A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
ステレオ 2.0 (BTL) システムの TAS5815 デバイスのサポート部品要件は、表 8-3表 8-3 および 表 8-4 で説明しています。
| リファレンス指定子 | 値 | サイズ | 詳細説明 |
|---|---|---|---|
| C1、C2、C5、C6 | 22uF | 0805 | コンデンサ、セラミック、22μF、35V、±20%、JB、0805 |
| C3、C4 | 0.1uF | 0402 | コンデンサ、セラミック、0.1µF、50V、±10%、X7R、0402 |
| C7 | 4.7uF | 0603 | コンデンサ、セラミック、4.7µF、10V、±10%、X5R、0603 |
| C8 | 0.1uF | 0603 | コンデンサ、セラミック、0.1µF、16V、±10%、X7R、0603 |
| C9、C10 | 1uF | 0603 | コンデンサ、セラミック、1µF、16V、±10%、X5R、0603 |
| R1 | 4.70kΩ | 0402 | 抵抗、4.70kΩ、1%、0.0625W、0402 |
| R2 | 10.0kΩ | 0404 | 抵抗、10.0kΩ、1%、0.063W、0402 |
| C11、C12、C13、C14 | 0.22uF | 0603 | コンデンサ、セラミック、0.22µF、50V、±10%、X7R、0603 |
| C15、C16、C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23 | 2200pF | 0603 | コンデンサ、セラミック、2200pF、100V、±10%、X7R、0603 |
| R3、R4、R5、R6 | 68ohm | 0603 | 抵抗、68Ω、5%、0.1W、0603 |
| L1、L2、L3、L4 | 300ohm | 0806 | フェライト ビーズ、300Ω@100MHz、3.1A、0806 |
| L5 | 100Ω | 0806 | フェライト ビーズ、100MHz で 100Ω、4A、0806 |
低 EMI 技術により、TAS5815 は、PVDD が 14V 未満のほとんどのアプリケーションに対し、フェライトビーズ (低 BOM コスト) を使用して十分な EMI マージンを確保できます。表 8-3 では、フェライト ビーズとコンデンサを出力フィルタとして使用し、適切な構成 (フェライト ビーズ、コンデンサ、抵抗の適切な値) を用いているため、PVDD = 12V、スピーカ負荷 = 8Ω/6Ω、各スピーカ配線の長さ 1m、各チャネルの出力電力 = 1W/4W/8W という標準的な場合について十分な EMI マージンを達成しています。
| リファレンス指定子 | 値 | サイズ | 詳細説明 |
|---|---|---|---|
| C1、C6 | 390µF | 10mmx10mm | コンデンサ、アルミ、390μF、35V、±20%、0.08Ω、SMD |
| C2、C5 | 22µF | 0603 | コンデンサ、セラミック、22μF、35V、±20%、JB、0805 |
| C3、C4 | 0.1µF | 0402 | コンデンサ、セラミック、0.1µF、50V、±10%、X7R、0402 |
| C7 | 4.7µF | 0603 | コンデンサ、セラミック、4.7μF、10V、±10%、X5R、0603 |
| C8 | 0.1µF | 0603 | CAP、CERM、0.1µF、16V、±10%、X7R、0603 |
| C9、C10 | 1µF | 0603 | CAP、CERM、1µF、16V、±10%、X5R、0603 |
| R1 | 15.0kΩ | 0402 | 抵抗、15.0kΩ、1%、0.0625W、0402 |
| R2 | 10.0kΩ | 0404 | 抵抗、10.0kΩ、1%、0.063W、0402 |
| C11、C12、C13、C14 | 0.22µF | 0603 | コンデンサ、セラミック、0.22μF、50V、±10%、X7R、0603 |
| C15、C16、C17、C18 | 0.68µF | 0805 | コンデンサ、セラミック、0.68μF、50V、±10%、X7R、0805 |
| L1、L2、L3、L4 | 10µH | インダクタ、シールド付き、10μH、4.4A、0.023Ω、SMD |
インダクタを出力フィルタとして使用することにより、設計者はアイドル電流を非常に低く (ハイブリッド変調または 1SPW 変調を使用)、大きな EMI マージンを維持できます。TAS5815 のスイッチング周波数は 384kHz ~ 768kHz の範囲で調整できます。スイッチング周波数が高いほど、必要なインダクタの値も小さくなります。