TAS5815
- 複数の出力構成をサポート
- 2.0 モードで 2 × 30W (6Ω、21V、THD+N=1%)
- モノラル モードで 58W (3Ω、21V、THD+N=1%)
- 優れたオーディオ性能:
- THD+N ≦ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
- SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 45µVRMS
- 効率的な Class-D 動作:
- 90% を超える電力効率、120mΩ の RDS(on)
- 柔軟な電源構成
- PVDD:4.5V~26.4V
- DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
- 柔軟なオーディオ I/O:
- 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル レートをサポート
- I2S、LJ、RJ、TDM
- SDOUT によるオーディオ モニタ、サブチャネル、エコー キャンセル
- 3 線式のデジタル オーディオ インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
- ステレオのブリッジ結合またはモノラルの並列ブリッジ結合の負荷をサポート (BTL および PBTL)
- 8 ステップの Class-H DC/DC 制御をサポート。
- 高度なオーディオ処理:
- サンプル レート コンバータ
- 96kHz プロセッサ サンプリング
- DC ブロッキング、2 ×15 BQ、DPEQ、THD マネージャ
- 2 バンドの 4 次 DRC + AGL
- 過熱フォールドバック
- 8 つの Class-H DC/DC 制御ステップは、48k のサンプル レートにおいて、BTL モードで 2.5ms、PBTL モードで 5ms のルック アヘッド バッファを備えています。
- 優れた自己保護機能を内蔵:
- 過電流エラー (OCE)
- 過熱警告 (OTW)
- 過熱エラー (OTE)
- 低電圧または過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
- システム統合が簡単
- I2C ソフトウェア制御
- ソリューション サイズの低減
- 開ループ デバイスと比べて必要なパッシブ部品数が減少
- 最新の EMI テクノロジーによる超低 EMI
- ほとんどのアプリケーションで大きなインダクタが不要
TAS5815 は、高効率のデジタル入力 Class-D オーディオ アンプで、最大 96kHz 対応アーキテクチャのオーディオ プロセッサ、出力電力に基づく適応変調方式、低 RDS(on) = 120mΩ を内蔵しています。また、DPEQ プロセスもサポートしており、簡単にチューニングできます。
DPEQ を使用して、2 つの信号パス (Low レベルと High レベル) 経由でオーディオ信号をミキシングします。これら 2 つのパスは、別々のイコライゼーション プロパティで使用されます。3 番目のパスは、受信オーディオを監視し、これら 2 つの 部品間の スレッショルドとミキシング特性を決定します。したがって、2 つの High レベルと Low レベルのチャネル間のミキシングは動的性質であり、受信オーディオに依存します。
高性能の閉ループ アーキテクチャと広いスイッチング周波数範囲により、ほとんどのアプリケーションで受動部品を減らしインダクタのサイズを最小化することで、ソリューションのサイズを縮小できます。TAS5815 にはオーディオ プロセッサが内蔵されており、アーキテクチャで最高 96kHz に対応し、高度なプロセス フローをサポートしています。デバイスには、Class-H と呼ばれる独自のアルゴリズムが内蔵されています。Class-H アルゴリズムは、予測されるオーディオ電力の需要を検出し、フィードバック ピン (FB) により、前段の DC-DC コンバータに PWM 制御信号を出力します。この機能を使用して、システム レベルの効率を高め、総消費電力を削減します。TAS5815 は、オーディオ信号を先読みしてオーディオ クリッピング歪みを防止するために最大 2.5ms の遅延バッファをサポートしています。
また、このデバイスは、スピーカ負荷の開放 / 短絡検出と、レジスタ レポートによるレポート検出結果をサポートしています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TAS5815 96kHz の拡張処理機能搭載、30W、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D オーディオ アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 2月 12日 |
| アプリケーション概要 | Speaker, TV, Soundbar Audio Amplifiers: Features, Benefits, and Selection Guide | PDF | HTML | 2026年 3月 11日 | |||
| ユーザー・ガイド | TAS5815 and TAS5802 Process Flows | PDF | HTML | 2025年 1月 14日 | |||
| 証明書 | TAS5815PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 24日 | ||||
| 証明書 | TAS5815EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS5815EVM — TAS5815 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。