TAS5815EVM
TAS5815 の評価基板
TAS5815EVM
概要
TAS5815 評価基板 (EVM) は、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプである TAS5815PWP の動作と性能を評価する際に役立ちます。TAS5815PWP は、低消費電力と高度なオーディオ処理を特長とする、高性能、ステレオ、閉ループ Class-D アンプです。PurePath™ Control Console 3 という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この EVM (評価基板) は、USB インターフェイス経由で、光学 SPDIF 入力、I2S、TDM、オーディオ入力を受け入れます。
特長
- TAS5815 の内蔵 DSP は Class-H のエンベロープ トラッキングを実現します。そのため、複雑なトラッキング ソフトウェアや外部マイコンの開発が不要です
- 内蔵の昇降圧回路である TPS552882 は、デバイス A 向けに構成済みであり、Class-H の効率性能を評価することができます
- 光学 SPDIF、USB、PSIA (外部 I2S) の各入力オプションに対応
- PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI 形式) を通じた、デモ、評価、開発の環境
その他のオーディオ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5815PWPEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 | |||
証明書 | TAS5815PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 24日 | ||||
証明書 | TAS5815EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 30日 |