JAJSR70A December 2022 – September 2023 TAS6424R-Q1
PRODUCTION DATA
TAS6424R-Q1 デバイスは、4 チャネルのデジタル入力 D 級オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたデバイスを実現可能です。開始 / 停止イベントに対して、最小 4.5V で完全な動作を行い、最大 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。
出力スイッチング周波数は、AM ラジオ帯域より高く設定することも、低く設定することもできます。AM 帯域よりも高く設定すると、AM 帯域への干渉をなくすと同時に、出力フィルタを小さくしてコストを低減できます。
デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC 結合されたツイータを検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。
これらのデバイスには、スペクトラム拡散、出力位相オフセット、スルーレートの最適化など、システム・レベルの EMI 課題に役立つ EMI 管理機能が追加されています。
TAS6424R-Q1 D 級オーディオ・アンプは、車載用ヘッド・ユニット、および外部アンプ・モジュールにおける使用向けに設計されています。1、2、4 チャネルのピン互換デバイスについては、「デバイスのオプション」の表を参照してください。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ・サイズ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TAS6424R-Q1 | HSSOP (56) | 18.42mm × 10.35mm | 18.41mm × 7.49mm |