JAJSLH5A December 2024 – March 2025 TAS6754-Q1
PRODUCTION DATA
TAS6754-Q1 は、4 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオアンプで、BTL チャネルごとに インダクタが 1 個のみ必要な 1L 変調を実装し、従来のソリューションに比べてインダクタを 4 個減らし、システム サイズとコストを削減します。さらに、従来の Class-D 変調方式に比べて、1L 変調はスイッチング損失を低減します。
TAS6754-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、接続されている負荷の状態を判定できます。オーディオの再生中、電流センスによってこの状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホスト プロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立したリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。
TAS6754-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC)、ロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。
このデバイスは、I2C 読み出しにより、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システム レベルの熱管理を簡単にします。
このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。