このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TCA39416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータを備えた 2 ビット双方向 MIPI I3C v1.1.1、I2C、SMBus および SPI 電圧レベル・トランスレータです。A 側と B 側の両方で 0.72V~1.98V で動作可能です。適切に動作させるためには、VCCA は VCCB 未満である必要があります。これによって、標準的な 1V、1.2V、1.8V の電源レールのいずれについても、デバイスはロジック Low および High 信号レベル間でのインターフェイスが可能です。
OE 入力ピンは VCCA を基準とし、VCCA に直結できますが、1.98V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック Low に設定すると、すべての Ax (A1、A2) および Bx (B1、B2) ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。
TCA39416 は 12.5MHz の I3C 速度と互換性があり、2 つのデバイスを使用する高速 SPI アプリケーションもサポートしています。通常の I2C および SMBus 構成では、従来の I2C-Bus/SMBus アプリケーションの双方向電圧レベル変換も可能です。
TCA39416 は、Ax および Bx にハイ・キーパとして機能する 10kΩ のプルアップ抵抗を内蔵しており、バスが High のときの各 VCC 電圧に基づいてイネーブルされます。