TCA5013 は、POS (Point of Sale) 端末での使用を目的としたスマートカード・インターフェイス IC です。このデバイスを使用して、POS 端末と EMV4.3、ISO7816-3、ISO7816-10 準拠カードを接続できます。1 つのユーザー・カードに加えて、最大 3 つのセキュア・アクセス・モジュール (SAM) カードをサポートしています。本デバイスは単一電源で動作し、すべてのカード電圧を生成します。本デバイスは標準 I2C インターフェイスで制御でき、EMV4.3 および ISO7816-3 規格に従ってカードをアクティブ化/非アクティブ化できます。また、ISO7816-10 同期カードもサポートしています。ISO7816-10 タイプ 1 カードの ATR (Answer to Reset) シーケンスを格納する 4 バイトの FIFO を備えています。同期カード (ISO7816-10 タイプ 1 およびタイプ 2) は、自動と手動のどちらでアクティブ化するようにも設定できます。このデバイスは複数のパワー・セーブ・モードを備えており、「クロック停止」または ISO7816 - 3 規格の最低許容レベルまでクロック周波数を落とすことでスマートカード自身の電力も節約できます。TCA5013 は、スマートカードと接続するすべてのピンで IEC 61000-4-2 8kV 接触放電に耐えます。そのためシステムは、外付けの ESD デバイスを必要とせずにフィールドでの ESD に耐えることができます。このデバイスは、5mm × 5mm の BGA パッケージで供給されます。本デバイスのピンは、すべての IO ピンが他のピンで安全に囲まれるように配置されています。これにより、デバイス動作中にセキュアなピンがプローブで調査されないようにしています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TCA5013 | NFBGA (48) | 5.00mm×5.00mm |