TCA5013

アクティブ

1 枚のユーザー カード + 3 枚の SAM 向け、スマート カード インターフェイス IC

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features Smart Card Frequency (max) (MHz) 2.6 VCCA (min) (V) 0 VCCA (max) (V) 0 VCCB (min) (V) 0 VCCB (max) (V) 0 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Smart Card Frequency (max) (MHz) 2.6 VCCA (min) (V) 0 VCCA (max) (V) 0 VCCB (min) (V) 0 VCCB (max) (V) 0 Supply restrictions No rule Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZAH) 48 25 mm² 5 x 5
  • 2.7V~5.5V の電源電圧範囲で動作
  • EMV 4.3、ISO7816-3、ISO7816-10 規格をサポート
  • 1 つのユーザー・カードと 3 つのセキュア・アクセス・モジュール・カードをサポート
  • すべてのスマートカード・インターフェイス・ピンで IEC61000-4-2 8kV 接触放電 ESD に対して保護
  • 非アクティブのとき低消費電力モードで電力を削減 (シャットダウン・モード)
  • 短絡、カードの引き抜き、過熱、電源フォルト時に自動的にカードを非アクティブ化
  • 内蔵の DC-DC 昇圧により、すべてのカード・インターフェイスで 5V および 3V の VCC を生成
  • カードを同期してアクティブ化するためにカード・クロックを自動生成
  • 4 バイトの FIFO により、ISO7816-10 タイプ 1 カードから ATR を格納
  • すべてのスマートカードの IO およびクロック・ラインの立ち上がり/立ち下がり時間制御をプログラム可能
  • 最高 26MHz の入力クロック周波数
  • 改ざん防止パッケージ設計
  • 2.7V~5.5V の電源電圧範囲で動作
  • EMV 4.3、ISO7816-3、ISO7816-10 規格をサポート
  • 1 つのユーザー・カードと 3 つのセキュア・アクセス・モジュール・カードをサポート
  • すべてのスマートカード・インターフェイス・ピンで IEC61000-4-2 8kV 接触放電 ESD に対して保護
  • 非アクティブのとき低消費電力モードで電力を削減 (シャットダウン・モード)
  • 短絡、カードの引き抜き、過熱、電源フォルト時に自動的にカードを非アクティブ化
  • 内蔵の DC-DC 昇圧により、すべてのカード・インターフェイスで 5V および 3V の VCC を生成
  • カードを同期してアクティブ化するためにカード・クロックを自動生成
  • 4 バイトの FIFO により、ISO7816-10 タイプ 1 カードから ATR を格納
  • すべてのスマートカードの IO およびクロック・ラインの立ち上がり/立ち下がり時間制御をプログラム可能
  • 最高 26MHz の入力クロック周波数
  • 改ざん防止パッケージ設計

TCA5013 は、POS (Point of Sale) 端末での使用を目的としたスマートカード・インターフェイス IC です。このデバイスを使用して、POS 端末と EMV4.3、ISO7816-3、ISO7816-10 準拠カードを接続できます。1 つのユーザー・カードに加えて、最大 3 つのセキュア・アクセス・モジュール (SAM) カードをサポートしています。本デバイスは単一電源で動作し、すべてのカード電圧を生成します。本デバイスは標準 I2C インターフェイスで制御でき、EMV4.3 および ISO7816-3 規格に従ってカードをアクティブ化/非アクティブ化できます。また、ISO7816-10 同期カードもサポートしています。ISO7816-10 タイプ 1 カードの ATR (Answer to Reset) シーケンスを格納する 4 バイトの FIFO を備えています。同期カード (ISO7816-10 タイプ 1 およびタイプ 2) は、自動と手動のどちらでアクティブ化するようにも設定できます。このデバイスは複数のパワー・セーブ・モードを備えており、「クロック停止」または ISO7816 - 3 規格の最低許容レベルまでクロック周波数を落とすことでスマートカード自身の電力も節約できます。TCA5013 は、スマートカードと接続するすべてのピンで IEC 61000-4-2 8kV 接触放電に耐えます。そのためシステムは、外付けの ESD デバイスを必要とせずにフィールドでの ESD に耐えることができます。このデバイスは、5mm × 5mm の BGA パッケージで供給されます。本デバイスのピンは、すべての IO ピンが他のピンで安全に囲まれるように配置されています。これにより、デバイス動作中にセキュアなピンがプローブで調査されないようにしています。

TCA5013 は、POS (Point of Sale) 端末での使用を目的としたスマートカード・インターフェイス IC です。このデバイスを使用して、POS 端末と EMV4.3、ISO7816-3、ISO7816-10 準拠カードを接続できます。1 つのユーザー・カードに加えて、最大 3 つのセキュア・アクセス・モジュール (SAM) カードをサポートしています。本デバイスは単一電源で動作し、すべてのカード電圧を生成します。本デバイスは標準 I2C インターフェイスで制御でき、EMV4.3 および ISO7816-3 規格に従ってカードをアクティブ化/非アクティブ化できます。また、ISO7816-10 同期カードもサポートしています。ISO7816-10 タイプ 1 カードの ATR (Answer to Reset) シーケンスを格納する 4 バイトの FIFO を備えています。同期カード (ISO7816-10 タイプ 1 およびタイプ 2) は、自動と手動のどちらでアクティブ化するようにも設定できます。このデバイスは複数のパワー・セーブ・モードを備えており、「クロック停止」または ISO7816 - 3 規格の最低許容レベルまでクロック周波数を落とすことでスマートカード自身の電力も節約できます。TCA5013 は、スマートカードと接続するすべてのピンで IEC 61000-4-2 8kV 接触放電に耐えます。そのためシステムは、外付けの ESD デバイスを必要とせずにフィールドでの ESD に耐えることができます。このデバイスは、5mm × 5mm の BGA パッケージで供給されます。本デバイスのピンは、すべての IO ピンが他のピンで安全に囲まれるように配置されています。これにより、デバイス動作中にセキュアなピンがプローブで調査されないようにしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA5013 1 つのユーザー・カードと 3 つの SAM カードをサポートする機能豊富なスマートカード・インターフェイス IC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 4月 9日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDXEVM438X-EPOS — Am438x 電子販売時点管理(EPOS)評価モジュール

The AM438x Electronic Point of Sale (EPOS) Evaluation Module (EVM) enables developers to evaluate the TI SitaraTM AM438x processor family (AM4382, AM4384 and AM4388) and begin building Point of Sale (POS) applications such as handheld Electronic Financial Transaction (EFT) terminals, pin pads, (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TCA5013 IBIS Model

SCEM567.ZIP (268 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00818 — モバイル販売時点管理(mPOS)電源のリファレンス・デザイン

TIDA-00818 は、モバイル販売時点管理 (mPOS) のリファレンス・デザインであり、システムのサイズとコストを削減する 1S1P リチウムイオン・バッテリー・アーキテクチャを備えています。スタンバイ電力消費の削減およびバッテリー寿命の最大化のために統合型ロード・スイッチを使用し、シングル・セル・アーキテクチャを実現します。また、USB Type-C 充電ポートを備えており、より高い電力供給をサポートして充電時間を短縮します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0093 — EPOS(電子販売時点管理)決済端末のリファレンス・デザイン

Electronic Point of Sale (EPOS) payment terminals require features such as authenticated boot, tamper detection, DDR encryption and more. The EPOS reference design provides faster time to market with a processor that helps customers meet PCI-PTS and EMV requirements. This AM438x processor enables (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00382 — スマート・カード・インターフェイス、リファレンス・デザイン

The TIDA-00382 TCA5013 reference design solves EPOS smart card subsystem; allows customers pass EMV test much easier.  The TCA5013 reference design is built with one user card slot which allows the TCA5013 to detect the insertion and removal of the user card. The user card, also known as an IC (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZAH) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ