I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

小型フォーム ファクタ パッケージで、より多くのシステム I/O を利用可能 

parametric-filter製品をすべて表示
TI の I2C 汎用 I/O (GPIO) エクスパンダの製品ラインアップを採用すると、利用可能なシステム I/O 数を増やすことができ、マイコンの I/O 機能の拡張や、I2C ベースのキーパッド スキャナと LED ドライバの設計が容易になります。

主な I2C GPIO

TCA9536-Q1
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

Automotive 4-Bit I²C and SMBus I/O expander with configuration register and interrupt

概算価格 (USD) 1ku | 0.579

TXE8116
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.419

TCA9539A-Q1
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

車載、割り込み機能とリセット機能と構成レジスタ搭載、16 ビット、1.65V ~ 5.5V I²C/SMBus 向け I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.887

TCAL9539R
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

割り込み機能とリセット機能と構成レジスタ搭載、16 ビット I2C/SMBus 向け I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.735

TXE8124-Q1
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.558

TXE8116-Q1
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.43

TI の I2C GPIO デバイスを選択する理由

checkmark

競争力の高い機能

開発中の設計を強化するため、または設計のニーズを満たすために、チャネル数 (4 ~ 24)、パッケージ サイズ、電源電圧範囲 (1.08V ~ 6V) など、複数の特性を指定して検索を進めることができます。

checkmark

セキュアな動作と保護

開発中の設計に合わせて I/O を集約することができます。また採用する製品が、ESD 保護、広い温度範囲 (-40℃ ~ 125℃)、安全フィルタ (マスク割り込み) に対応している場合、それらの製品が過酷な環境でも動作することを想定できます。

checkmark

電力とコストを最適化

TI の GPIO 製品ラインアップから最適な製品を選択し、ソリューションの検索を行うと、電力重視のシステムで消費電流を低減すると同時に、基板面積を節減する (X2QFN パッケージ) ことができます。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)
動作中のバックプレーンへの I2C 活線挿入 / ホット スワップ、ユーザーが直面する可能性がある問題、および活線挿入アプリケーションでいくつかのデバイスを使用して安全レイヤーを追加する方法をご確認ください。  
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
I2C 設計では、通信を可能にするためにプルアップ抵抗を電源に接続する必要があります。この記事では、開発中の設計に使用するプルアップ抵抗の簡単な計算方法を紹介します。 
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Features of TCAL Agile I/O Expanders
TCAL Agile I/O エクスパンダの多様な機能や、従来の TCA バリエーションの代わりに TCAL バージョンを使用する場合の利点をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
I2C デザイナー ツール
I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
評価ボード
IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424ATCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555 にも対応しています。

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)