TIDA-00382

スマート・カード・インターフェイス、リファレンス・デザイン

TIDA-00382

設計ファイル

概要

The TIDA-00382 TCA5013 reference design solves EPOS smart card subsystem; allows customers pass EMV test much easier.  The TCA5013 reference design is built with one user card slot which allows the TCA5013 to detect the insertion and removal of the user card. The user card, also known as an IC card, contains the account information for the consumer using of an electronic point of sale (EPOS). The TCA5013 design is also built with three Secure Access Module (SAM) card cages. A SAM card physically resembles a Subscriber Identification Module (SIM) but contains information relevant to an EPOS transaction.

特長
  • Designed to comply ISO7816-3, ISO7816-10  and EMV 4.3 requirements (timing, ESD, security)
  • Automatic ATR retrieval from ISO7816-10 type-1 card to reduce Software development
  • 1 user card + 3 SAM
  • 8kV IEC 61000-4-2 ESD protection on all card side pins
  • Built and tested circuit design
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRBL7.PDF (424 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBL8.PDF (96 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBL9.PDF (201 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBM0.PDF (209 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBM3.ZIP (19 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRBM4.ZIP (15 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC739.ZIP (647 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBM1.PDF (3114 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRBM2.PDF (314 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA50131 枚のユーザー カード + 3 枚の SAM 向け、スマート カード インターフェイス IC

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TCA5013EVM User's Guide 2014年 7月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ