TCA6408A は 16 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 8 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) と P ポート側 (VCCP) の両方とも 1.65V~5.5V の電源電圧で動作できます。このため、TCA6408A は SDA/SCL 側で、消費電力削減のため電源電圧レベルが引き下げられる次世代のマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラと接続できます。マイクロプロセッサおよびマイクロコントローラの電源供給は低下しますが、LED など PCB の部品には引き続き 5V の電源が供給されます。
このデバイスは、100kHz (標準モード) と 400kHz (高速モード) の両方のクロック周波数をサポートしています。TCA6408A をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合の簡単なソリューションとなります。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCA6408A | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm | |
UQFN (16) | 2.60mm × 1.80mm |
Changes from Revision D (July 2015) to Revision E (January 2023)
Changes from Revision C (July 2009) to Revision D (July 2015)