DATA SHEET
TCA8418 I2C制御、ESD保護機能内蔵のキーパッド・スキャンIC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 動作電源電圧範囲: 1.65V~3.6V
- 18のGPIOを使用して80のボタンをサポート
- QWERTYキーパッドの操作とGPIO拡張機能をサポート
- スタンバイ(アイドル)時の低い消費電流: 3μA
- 1MHzのファースト・モード・プラスI2Cバスに対応
- 10バイトのFIFOにより、キーを押す/離す操作を10回分まで記録
- オープン・ドレインのアクティブLOW割り込み出力
- 50μsのデバウンス時間を内蔵
- シュミット・トリガ・アクションにより低速な入力遷移が可能で、SCLおよびSDA入力のスイッチング・ノイズ耐性を強化: 1.8VにおいてVhysの標準値0.18V
- JESD 78, Class II準拠で200mA超のラッチアップ性能
- 18本のGPIOピンすべてと、GPIO以外のピンにおいて、JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)