TCA8418

アクティブ

割り込み、リセット / 80 キー・サポート搭載、18 ビット 1.65V ~ 3.6V、1MHz I2C/SMBus キーパッド・スキャナ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of I/Os 18 Features 1-MHz maximum frequency, 80-input keypad scan, Debounce filter Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 1 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 18 Features 1-MHz maximum frequency, 80-input keypad scan, Debounce filter Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 1 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 動作電源電圧範囲: 1.65V~3.6V
  • 18のGPIOを使用して80のボタンをサポート
  • QWERTYキーパッドの操作とGPIO拡張機能をサポート
  • スタンバイ(アイドル)時の低い消費電流: 3µA
  • 1MHzのファースト・モード・プラスI2Cバスに対応
  • 10バイトのFIFOにより、キーを押す/離す操作を10回分まで記録
  • オープン・ドレインのアクティブLOW割り込み出力
  • 50µsのデバウンス時間を内蔵
  • シュミット・トリガ・アクションにより低速な入力遷移が可能で、SCLおよびSDA入力のスイッチング・ノイズ耐性を強化: 1.8VにおいてVhysの標準値0.18V
  • JESD 78, Class II準拠で200mA超のラッチアップ性能
  • 18本のGPIOピンすべてと、GPIO以外のピンにおいて、JESD 22を超えるESD保護
    • 2000V、人体モデル(A114-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
  • 動作電源電圧範囲: 1.65V~3.6V
  • 18のGPIOを使用して80のボタンをサポート
  • QWERTYキーパッドの操作とGPIO拡張機能をサポート
  • スタンバイ(アイドル)時の低い消費電流: 3µA
  • 1MHzのファースト・モード・プラスI2Cバスに対応
  • 10バイトのFIFOにより、キーを押す/離す操作を10回分まで記録
  • オープン・ドレインのアクティブLOW割り込み出力
  • 50µsのデバウンス時間を内蔵
  • シュミット・トリガ・アクションにより低速な入力遷移が可能で、SCLおよびSDA入力のスイッチング・ノイズ耐性を強化: 1.8VにおいてVhysの標準値0.18V
  • JESD 78, Class II準拠で200mA超のラッチアップ性能
  • 18本のGPIOピンすべてと、GPIO以外のピンにおいて、JESD 22を超えるESD保護
    • 2000V、人体モデル(A114-A)
    • 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)

TCA8418はキーパッドのスキャン用デバイスで、ESD保護機能が内蔵されています。1.65V~3.6Vで動作し、18の汎用入出力(GPIO)を使用して、I2Cインターフェイス経由で最大80のキーをサポートできます。

キー・コントローラは入力をデバウンスし、キーを押す/離すイベントを10バイトのFIFOに、10回分まで保持します。オーバーフロー時にはラップアラウンドされます。割り込み(INT)出力は、キーが押された/離されたときにアラートを発生する、または最大速度でアラートを発生するよう構成可能です。

TCA8418はキーパッドのスキャン用デバイスで、ESD保護機能が内蔵されています。1.65V~3.6Vで動作し、18の汎用入出力(GPIO)を使用して、I2Cインターフェイス経由で最大80のキーをサポートできます。

キー・コントローラは入力をデバウンスし、キーを押す/離すイベントを10バイトのFIFOに、10回分まで保持します。オーバーフロー時にはラップアラウンドされます。割り込み(INT)出力は、キーが押された/離されたときにアラートを発生する、または最大速度でアラートを発生するよう構成可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TCA6418E アクティブ 割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、18 ビット 1.65V ~ 3.6V I2C/SMBus I/O エクスパンダ No keyboard scanning

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA8418 I2C制御、ESD保護機能内蔵のキーパッド・スキャンIC データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 7月 20日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TCA8418E Keypad Scan EVM User's Guide 2014年 8月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCA8418E-EVM — TCA8418E-EVM I2C 制御キーパッド・スキャン IC、ESD 保護評価モジュール内蔵

The TCA8418E-EVM is an evaluation board designed to demonstrate the key scanning functionality of the TCA8418E keypad scan IC. The EVM comes with 9 buttons configured in a row/column matrix for easy testing. In addition, the 10x2 receptacle allows the customer to expand the functionality of the (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCPC008 TCA8418EVMGUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
I2C 汎用 I/O (GPIO)
TCA8418 割り込み、リセット / 80 キー・サポート搭載、18 ビット 1.65V ~ 3.6V、1MHz I2C/SMBus キーパッド・スキャナ
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00818 — モバイル販売時点管理(mPOS)電源のリファレンス・デザイン

TIDA-00818 は、モバイル販売時点管理 (mPOS) のリファレンス・デザインであり、システムのサイズとコストを削減する 1S1P リチウムイオン・バッテリー・アーキテクチャを備えています。スタンバイ電力消費の削減およびバッテリー寿命の最大化のために統合型ロード・スイッチを使用し、シングル・セル・アーキテクチャを実現します。また、USB Type-C 充電ポートを備えており、より高い電力供給をサポートして充電時間を短縮します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ