JAJSFN6G September 2009 – June 2018 TCA8418
PRODUCTION DATA.
TCA8418はキーパッドのスキャン用デバイスで、ESD保護機能が内蔵されています。1.65V~3.6Vで動作し、18の汎用入出力(GPIO)を使用して、I2Cインターフェイス経由で最大80のキーをサポートできます。
キー・コントローラは入力をデバウンスし、キーを押す/離すイベントを10バイトのFIFOに、10回分まで保持します。オーバーフロー時にはラップアラウンドされます。割り込み(INT)出力は、キーが押された/離されたときにアラートを発生する、または最大速度でアラートを発生するよう構成可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TCA8418 | WQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |