TCA9416 は、出力イネーブル (OE) 入力と立ち上がりおよび立ち下がりエッジ・アクセラレータとを備えた 2 ビット、双方向 I2C および SMBus 電圧レベル・トランスレータです。このデバイスは、A 側と B 側の両方で 1.08V~3.6V で動作します。これによって、標準的な 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V の電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。
OE 入力ピンは VCCA を基準とし、VCCA に直結できますが、3.6V も許容します。また、OE ピンを制御してロジック LOW に設定すると、すべての SCL および SDA ピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。
通常の I2C および SMBus 構成では、TCA9416 は標準的な速度 (SCL の周波数が 100kHz (標準モード)、400kHz (高速モード)、1MHz (高速モード・プラス)) と互換性があります。
TCA9416 は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B に 10kΩ のプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCA9416 | X2SON (8) | 1.35mm × 0.80mm |
SOT-23-T (8) | 2.9mm × 1.6mm |