JAJSGL7C December 2012 – December 2018 TCA9517A
PRODUCTION DATA.
TCA9517Aは、I2CおよびSMBusシステム用のレベル・シフト機能付き双方向バッファです。混在モード・アプリケーションで、低電圧(最低0.9V)と、より高い電圧(2.7V~5.5V)との間の双方向電圧レベル変換(昇圧変換/降圧変換)を行います。このデバイスにより、I2CおよびSMBusシステムを拡張でき、レベル・シフト時にも性能劣化を防ぐことができます。
TCA9517Aは、I2Cバス上でシリアル・データ(SDA)信号とシリアル・クロック(SCL)信号の両方をバッファするため、最大400pFのバス容量を持つ2つのバスをI2Cアプリケーション内で接続できます。
TCA9517Aには、A側ドライバとB側ドライバの2種類のドライバがあります。すべての入力とI/Oは、デバイスの電源がオフのとき(VCCBとVCCAの両方またはどちらかが0V)も含めて、5.5Vまでの過電圧を許容します。
TCA9517Aは、競合レベル・スレッショルド(VILC)がTCA9517よりも高いため、プルダウン能力が小さいスレーブに接続できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TCA9517A | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |