TCA9517A
- 2チャネルの双方向バッファ
- I2CバスおよびSMBus互換
- A側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.5V
- B側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 0.9V~5.5Vと2.7V~5.5Vの電圧レベル変換
- フットプリントと機能においてPCA9515Bを代替可能
- アクティブHIGHのリピーター・イネーブル入力
- オープン・ドレインのI2C I/O
- 5.5V許容のI2Cおよびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
- 標準モードおよびファースト・モードI2Cデバイスおよび複数のマスタに対応
- 電源オフ時にI2Cピンが高インピーダンス
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 5500V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
TCA9517Aは、I2CおよびSMBusシステム用のレベル・シフト機能付き双方向バッファです。混在モード・アプリケーションで、低電圧(最低0.9V)と、より高い電圧(2.7V~5.5V)との間の双方向電圧レベル変換(昇圧変換/降圧変換)を行います。このデバイスにより、I2CおよびSMBusシステムを拡張でき、レベル・シフト時にも性能劣化を防ぐことができます。
TCA9517Aは、I2Cバス上でシリアル・データ(SDA)信号とシリアル・クロック(SCL)信号の両方をバッファするため、最大400pFのバス容量を持つ2つのバスをI2Cアプリケーション内で接続できます。
TCA9517Aには、A側ドライバとB側ドライバの2種類のドライバがあります。すべての入力とI/Oは、デバイスの電源がオフのとき(VCCBとVCCAの両方またはどちらかが0V)も含めて、5.5Vまでの過電圧を許容します。
TCA9517Aは、競合レベル・スレッショルド(VILC)がTCA9517よりも高いため、プルダウン能力が小さいスレーブに接続できます。
B側のバッファ設計のタイプに起因して、本デバイスは、静的電圧オフセットを使用するデバイスと直列にして使用することはできません。これは、これらのデバイスがバッファされたLOW信号を有効なLOWとは認識せず、バッファされたLOWとして再伝搬しないことが理由です。
B側のドライバは、2.7V~5.5Vで動作します。この内部バッファの出力LOWレベルは約0.5Vですが、出力が内部的にLOWに駆動される場合、入力電圧は出力LOWレベルよりも70mV以上低い必要があります。より電圧の高いLOW信号は、バッファされたLOWと呼ばれます。B側のI/Oが内部でLOWに駆動されるとき、このLOWは入力によってLOWと認識されません。この機能により、入力LOW条件が解除されたとき、ロックアップ状況が発生することが防止されます。
A側のドライバは0.9V~5.5Vで動作し、より大きな電流を駆動します。これらのドライバには、バッファされたLOWの機能(すなわち静的オフセット電圧)は不要です。つまり、B側のLOW信号は、A側でほぼ0VのLOWに変換され、低電圧ロジックの小さな電圧スイングにも対応できるということです。A側の出力プルダウンがハードLOWを駆動するようにし、入力レベルを0.3×VCCAに設定することで、低電圧側の電源電圧が低いシステム(最小0.9V)でより低いLOWレベルが必要な場合にも対応できます。
複数のTCA9517AのA側を互いに接続することで、A側を共通バスとして使った各種回路配置を利用できます(図8および図9を参照)。またA側は、静的または動的オフセット電圧を持つその他の任意のバッファに直接接続できます。複数のTCA9517AをA側からB側へ直列に接続できます。この場合、オフセット電圧の増加を考慮する必要はなく、タイム・オブ・フライト遅延のみを考慮すれば十分です。B側からのバッファされたLOW電圧の関係で、TCA9517AをB側からB側に接続することはできません。B側は、立ち上がり時間アクセラレータを持つデバイスには接続できません。
VCCAは、A側の入力コンパレータに0.3×VCCAの基準電圧を供給するためと、パワー・グッド検出回路にのみ使用されます。TCA9517AのロジックとすべてのI/Oは、VCCBピンから電力が供給されます。
標準のI2Cシステムと同様に、バッファされたバスにロジックHIGHレベルを供給するにはプルアップ抵抗が必要です。TCA9517Aには、I2Cバスの標準オープン・ドレイン構成があります。これらのプルアップ抵抗の大きさはシステムに依存しますが、リピーターのそれぞれの側にプルアップ抵抗が必要です。このデバイスは、SMBusデバイスに加えて、標準モードおよびファースト・モードのI2Cデバイスとともに動作するよう設計されています。標準モードのI2Cデバイスは、一般的なI2Cシステムで3mAのみが規定されており、標準モード・デバイスと複数のマスタを使用可能です。特定の条件では、より大きな終端電流を使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCA9517A レベル変換I2Cバス・リピータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 1月 14日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | Resolving Improper Implementation of the Static Voltage Offset on I2C Buffers | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Why, When, and How to use I2C Buffers | 2018年 5月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
I2C-DESIGNER — I2C designer tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP23366 — 遠隔測定 (テレメトリ) 機能を搭載し、滑らかな遷移を実現する、デュアル入力、冗長型 PoE Class 6 PD のリファレンス デザイン
PMP23365 — 外部ホット スワップ機能と遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、24V、3A Class 8 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電側機器) のリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。