新製品

PMP23365

外部ホット スワップ機能と遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、24V、3A Class 8 PoE PD (パワー オーバー イーサネットの受電側機器) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、24V で 3A の出力を供給する PoE (パワー オーバー イーサネット) 受電側 (PD) アクティブ クランプ フォワード コンバータを実装したものです。TPS23730 PD は PWM (パルス幅変調器) コントローラを内蔵しているほか、アクティブ クランプ フォワード コンバータに対応する形で PoE の PD (受電側) 制御と PWM 制御に必要なすべての機能を搭載しています。このデザインは、フォトカプラ フィードバックを実装した 2 次側安定化 (SSR) を採用しています。外部ホット スワップを追加すると、Class-7 と Class-8 の各 PD アプリケーションを有効にできます。INA237 を 1 次側で使用して DC/DC の入力電圧と入力電流を監視し、I2C アイソレータまたはフォトカプラ ベースの回路を経由して電力情報を 2 次側へ送信します。

特長
  • IEEE 802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
  • フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
  • EMI 低減に適した周波数ディザリング
  • 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
  • ソフト ストップによるシャットダウン
  • オプションのアダプタ入力
出力電圧オプション PMP23365.1
Vin (Min) (V) 37
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT381.PDF (2635 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMCP8A.PDF (656 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCQ0.PDF (171 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCP9.PDF (508 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCQ2.ZIP (3768 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGN6.ZIP (1461 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCQ1.PDF (2750 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR5441080μA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ

データシート: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

TCA9517A電源オフ、ハイ・インピーダンス機能搭載、2 ビット・レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO1640双方向クロック、ホット・スワップ可能、信頼性の高い EMC 対応の双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

INA237アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23730高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Class 8 PoE PD Reference Design (24V, 3A) with External Hotswap and Telemetry PDF | HTML 2024年 3月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ