JAJSGL7E December   2012  – October 2025 TCA9517A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 I2C インターフェイス スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 2チャネルの双方向バッファ
      2. 7.3.2 アクティブHIGHのリピーター イネーブル入力
      3. 7.3.3 VOL B 側オフセット電圧
      4. 7.3.4 標準モードとファースト モードのサポート
      5. 7.3.5 クロック ストレッチングのサポート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 クロック ストレッチングのサポート
        2. 8.2.2.2 VILC とプルアップ抵抗のサイズ設定
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 13.1 テープおよびリール情報
    2. 13.2 メカニカル データ

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DGK|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

I2C インターフェイス スイッチング特性

VCCB = 2.7V ~ 5.5V、GND = 0V、TA = –40°C ~ 85°C、(特に記述の無い限り)(1) (4)
パラメータ始点
(入力)
終点
(出力)
テスト条件最小値標準値 (5)最大値単位
tPLZ伝搬遅延SDAB、SCLB(3) (図 6-4 を参照)SDAA、SCLA(3) (図 6-4 を参照)80141350 ns
SDAA、SCLA(2) (図 6-3 を参照)SDAB、SCLB(2) (図 6-3 を参照)2574110
tPZL伝搬遅延SDAB、SCLBSDAA、SCLAVCCA ≤ 2.7V (図 6-2 を参照)3076(6)110ns
VCCA ≥ 3V
(図 6-2 を参照)
1086230
SDAA、SCLA(2) (図 6-3 を参照)SDAB、SCLB(2) (図 6-3 を参照)60107230
tTLH遷移時間B 側から A 側に接続80%20%VCCA ≤ 2.7V
(図 6-3 を参照)
101215ns
VCCA ≥ 3V
(図 6-3 を参照)
404245
A 側から B 側
(図 6-2を参照)
110125140
tTHL遷移時間B 側から A 側に接続80%20%VCCA ≤ 2.7V
(図 6-3 を参照)
152(6)105ns
VCCA ≥ 3V
(図 6-3 を参照)
2067175
A 側から B 側
(図 6-2を参照)
304890
時間は、B 側に 1.35kΩ のプルアップ抵抗および 50pF の負荷容量、A 側に 167Ω のプルアップ抵抗および 57pF の負荷容量を接続した条件で規定されています。負荷抵抗および容量によって RC 時定数が変化し、結果として伝搬遅延と遷移時間が変化します。
A 側から B 側への比例遅延データは、A 側で 0.3VCCA、B 側で 1.5V まで測定されています。
B 側から A 側への tPLH 遅延データは、VCCA が 2V 未満の場合は、B 側の 0.4V から A 側 の 0.5VCCA まで、VCCA が 2V を超える場合は A 側の 1.5V まで測定されます。
プルアップ電圧は、A 側では VCCA、B 側では VCCB です。
特に記述のない限り、標準値は VCCA = VCCB = 3.3V で TA = 25°C で測定されました。
代表値はすべて、VCCA = 2.7V、TA = 25℃における値です