TCA9544Aは4チャネルの双方向変換I2Cマルチプレクサです。マスタSCL/SDA信号ペアは、スレーブ・デバイスの4チャネルであるSC0/SD0~SC3/SD3のいずれかに送られます。4つの割り込み入力(INT3~INT0)があり、それぞれが下流ペアの1つに対応します。割り込み出力(INT)が1つあり、4つの割り込み入力のANDとして機能します。
パワー・オン・リセット機能により、レジスタはデフォルト状態に戻り、I2Cステート・マシンが初期化され、すべてのチャネルが選択解除されます。
スイッチのパス・ゲートは、TCA9544A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これによって、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3Vの部品が、追加保護の必要なしに5Vの部品と通信を行えます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべてのI/Oピンは5.5V許容です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TCA9544A | TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |