TCA9546A は、I2C バスで制御するクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA のアップストリーム・ペアが、4 つのダウンストリーム・ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、チャネルの組み合わせでも選択できます。
アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、TCA9546A はダウンストリームの I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TCA9546A | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |
SOIC (16) | 9.90mm×3.91mm |
Changes from A Revision (February 2015) to B Revision
Changes from * Revision (April 2014) to A Revision