このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TCA9548A デバイスは、I2C バスで制御される 8 つの双方向変換スイッチを備えています。SCL/SDA アップストリーム ペアが 8 つのダウンストリーム ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、あるいは、チャネルの組み合わせでも選択できます。これらのダウンストリーム チャネルを使用して、I2C ターゲット アドレスの競合を解決できます。たとえば、アプリケーションで 8 つの同じデジタル温度センサを必要とする場合、0-7。
システム コントローラは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作が発生した場合、RESET 入力を Low にアサートすることで TCA9548A をリセットできます。同様に、パワーオン リセットではすべてのチャネルが選択解除され、I2C/SMBus ステート マシンが初期化されます。RESET をアサートすると、デバイスを電源オフせずに、同じリセットと初期化が行われます。これにより、いずれかのダウンストリーム I2C バスが Low 状態で停止した場合でも回復できます。
スイッチのパス ゲートは、TCA9548A から渡される最高電圧を、VCC ピンを使用して制限できるように構成されています。最大 HIGH 電圧の制限により、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、1.8V、2.5V、3.3V の部品が、追加保護の必要なしに 5V の部品と通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5V 許容です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCA9548A | PW (TSSOP、24) | 7.80mm × 4.40mm |
RGE (VQFN、24) | 4.00mm × 4.00mm | |
DGS (VSSOP、24) | 6.10 mm × 3.00mm |