このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TCA9617B は、BiCMOSのデュアル双方向バッファで、I2C バスおよび SMBus システム用に設計されています。混在モード アプリケーションで、低電圧 (最低 0.8V) とより高い電圧
(2.2V~5.5V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換/降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および同様のバス システムを拡張でき、レベル シフト時にも性能劣化を防ぐことができます。
TCA9617B は、I2C バス上でシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、容量が 550pF の 2 つのバスを、I2C アプリケーション内で接続できます。このデバイスを使って電圧や容量のバスを 2 つに分離することもできます。