ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9617B

アクティブ

電源オフ、ハイ インピーダンス機能搭載、2 ビット レベル変換 1MHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

製品詳細

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 0.8 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.2 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 0.8 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.2 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2 チャネルの双方向 I2C バッファ
  • Standard Mode、Fast Mode (400kHz)、Fast Mode+ (1MHz) の I2C 動作をサポート
  • A 側の動作電源電圧範囲:0.8V~5.5V
  • B 側の動作電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 0.8V から 5.5V および 2.2V から 5.5V への電圧レベル変換
  • フットプリントと機能において TCA9517 を代替可能
  • アクティブ HIGH のリピータ イネーブル入力
  • オープン ドレインの I2C I/O
  • 5.5V 許容の I2C およびイネーブル入力に対応
  • ロックアップの発生しない動作
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる I2C バス ピン
  • デバイス全体で、クロック ストレッチングと複数マスタの調停をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V
  • 2 チャネルの双方向 I2C バッファ
  • Standard Mode、Fast Mode (400kHz)、Fast Mode+ (1MHz) の I2C 動作をサポート
  • A 側の動作電源電圧範囲:0.8V~5.5V
  • B 側の動作電源電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 0.8V から 5.5V および 2.2V から 5.5V への電圧レベル変換
  • フットプリントと機能において TCA9517 を代替可能
  • アクティブ HIGH のリピータ イネーブル入力
  • オープン ドレインの I2C I/O
  • 5.5V 許容の I2C およびイネーブル入力に対応
  • ロックアップの発生しない動作
  • 電源オフ時に高インピーダンスになる I2C バス ピン
  • デバイス全体で、クロック ストレッチングと複数マスタの調停をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 4000V
    • 荷電デバイス モデルで 1500V

TCA9617B は、BiCMOSのデュアル双方向バッファで、I2C バスおよび SMBus システム用に設計されています。混在モード アプリケーションで、低電圧 (最低 0.8V) とより高い電圧 (2.2V~5.5V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換/降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および同様のバス システムを拡張でき、レベル シフト時にも性能劣化を防ぐことができます。

TCA9617B は、I2C バス上でシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、容量が 550pF の 2 つのバスを、I2C アプリケーション内で接続できます。このデバイスを使って電圧や容量のバスを 2 つに分離することもできます。

TCA9617B は、BiCMOSのデュアル双方向バッファで、I2C バスおよび SMBus システム用に設計されています。混在モード アプリケーションで、低電圧 (最低 0.8V) とより高い電圧 (2.2V~5.5V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換/降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および同様のバス システムを拡張でき、レベル シフト時にも性能劣化を防ぐことができます。

TCA9617B は、I2C バス上でシリアル データ (SDA) 信号とシリアル クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、容量が 550pF の 2 つのバスを、I2C アプリケーション内で接続できます。このデバイスを使って電圧や容量のバスを 2 つに分離することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9617B レベル変換 FM+ I2 C バス リピータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 16日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション・ノート Why, When, and How to use I2C Buffers 2018年 5月 23日
技術記事 Intro to I2C: what the Internet doesn’t tell you PDF | HTML 2016年 11月 24日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
セレクション・ガイド I2C Infographic Flyer 2015年 12月 3日
技術記事 How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master PDF | HTML 2015年 10月 15日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TCA9617B IBIS MODEL

SCPM039.ZIP (40 KB) - IBIS Model
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian