このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TCAL6416 デバイスは、2 線式双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (VCCP) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作します。
このデバイスは、100kHz (スタンダードモード)、400kHz (ファストモード)、1MHz (ファストモードプラス) の I2C クロック周波数をサポートしています。TCAL6416 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンに I/O を追加する必要がある場合に簡単なソリューションとして使用できます。
TCAL6416 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス レジスタ、プログラム可能なオープン ドレインまたはプッシュプル出力があります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TCAL6416 | TSSOP (24) | 7.8mm × 6.4mm |
VSSOP (24) | 6.1 mm × 4.9mm | |
WQFN (24) | 4mm × 4mm |