JAJSLX8C june 2022 – june 2023 TCAL6416
PRODUCTION DATA
TCAL6416 のアプリケーションでは、このデバイスを I2C コントローラ (プロセッサ) のレスポンダとして接続し、I2C バスには他の任意の数のレスポンダ・デバイスを含めることができます。TCAL6416 はコントローラから離れた場所で、コントローラが監視または制御する必要のある GPIO の近くに配置されます。
TCAL6416 の代表的なアプリケーションは、コントローラ側の低いほうの電圧 (VCCI) と P ポート側の高いほうの電圧 (VCCP) で動作します。P ポートは、イネーブル、リセット、電源選択、スイッチのゲート、LED などのデバイスの入力に接続される出力として構成できます。P ポートは、割り込み、アラーム、ステータス出力、プッシュ・ボタンからデータを受信する入力として構成することもできます。