JAJSLX8C june 2022 – june 2023 TCAL6416
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCCP | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIK | 入力ダイオード・クランプ電圧 | II = -18mA | 1.08V~3.6V | -1.2 | V | |||
VPORR | パワーオン・リセット電圧、VCC 立ち上がり | VI = VCC または GND、IO = 0 | 0.85 | 1.0 | V | |||
VPORF | パワーオン・リセット電圧、VCC 立ち下がり | VI = VCC または GND、IO = 0 | 0.6 | 0.75 | V | |||
VOH | P ポート High レベル出力電圧 | IOH = -8mA、CCX.X = 11b | 1.08V | 0.8 | V | |||
1.65V | 1.4 | |||||||
2.3V | 2.1 | |||||||
3V | 2.8 | |||||||
IOH = -2.5mA および CCX.X = 00b、IOH = -5mA および CCX.X = 01b、IOH = -7.5mA および CCX.X = 10b、IOH = -10mA & CCX.X = 11b | 1.08V | 0.75 | ||||||
1.65V | 1.4 | |||||||
2.3V | 2.1 | |||||||
3V | 2.8 | |||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | P ポート | IOL = 8mA、CCX.X = 11b | 1.08V | 0.2 | V | ||
1.65V | 0.15 | |||||||
2.3V | 0.1 | |||||||
3.0V | 0.1 | |||||||
P ポート | IOL = 2.5mA および CCX.X = 00b、 IOL = 5mA および CCX.X = 01b、 IOL = 7.5mA および CCX.X = 10b、 IOL = 10mA および CCX.X = 11b |
1.08V | 0.25 | V | ||||
1.65V | 0.15 | |||||||
2.3V | 0.1 | |||||||
3.0V | 0.1 | |||||||
IOL | Low レベル出力電流 | SDA | VOL = 0.4V | 1.08V~3.6V | 20 | mA | ||
INT | VOL = 0.4V | 4 | ||||||
II | 入力リーク電流 | P ポート | VI = VCC または GND | 1.08V~3.6V | ±1 | μA | ||
VI = 3.6V | 0V | ±1 | ||||||
II | 入力リーク電流 | SCL、SDA、RESETZ | VI = VCC または GND | 1.08V~3.6V | ±1 | |||
II | 入力リーク電流 | ADDR | VI = VCC または GND | 1.08V~3.6V | ±1 | μA | ||
ICC (ICCI + ICCP) |
静止時電流 | 動作モード (400kHz) |
SDA、RESET = VCCI、 P ポート、ADDR = VCCP または GND、 I/O = 入力、fSCL = 400kHz、 -40℃ < TA ≦ 85℃ |
3.6V | 7 | 15 | μA | |
2.7V | 5 | 11 | ||||||
1.95V | 4 | 8 | ||||||
1.32V | 2 | 6 | ||||||
SDA、RESET = VCCI、 P ポート、ADDR = VCCP または GND、 I/O = 入力、fSCL = 400kHz、 85℃ < TA ≦ 125℃ |
3.6V | 7 | 24 | μA | ||||
2.7V | 5 | 18 | ||||||
1.95V | 4 | 14 | ||||||
1.32V | 2 | 11 | ||||||
動作モード (1MHz) |
SDA、RESET = VCCI、 P ポート、ADDR = VCCP または GND、 I/O = 入力、fSCL = 1MHz、 -40℃ < TA ≦ 85℃ |
3.6V | 34 | μA | ||||
2.7V | 24 | |||||||
1.95V | 18 | |||||||
1.32V | 12 | |||||||
SDA、RESET = VCCI、 P ポート、ADDR = VCCP または GND、 I/O = 入力、fSCL = 1MHz、 85℃ < TA ≦ 125℃ |
3.6V | 42 | μA | |||||
2.7V | 30 | |||||||
1.95V | 22 | |||||||
1.32V | 16 | |||||||
スタンバイ・モード | SCL、SDA、RESET = VCCI、 P ポート、ADDR = VCCP または GND、 I/O = 入力、IO = 0、fSCL = 0kHz、 -40℃ < TA ≦ 85℃ |
3.6V | 1.5 | 3 | μA | |||
2.7V | 1.2 | 2.0 | ||||||
1.95V | 0.6 | 1.6 | ||||||
1.32V | 0.6 | 1.4 | ||||||
SCL、SDA、RESET = VCCI、 P ポート、ADDR = VCCP または GND、 I/O = 入力、IO = 0、fSCL = 0kHz、 85℃ < TA ≦ 125℃ |
3.6V | 14 | μA | |||||
2.7V | 10 | |||||||
1.95V | 8 | |||||||
1.32V | 6 | |||||||
Rpu(int) | 内部プルアップ抵抗 | P ポート | 70 | 100 | 140 | kΩ | ||
Rpd(int) | 内部プルダウン抵抗 | |||||||
CI | 入力ピン容量 | SCL | VI = VCC または GND | 1.08V~3.6V | 2.5 | 5 | pF | |
CIO | 入力 / 出力ピンの容量 | SDA | VIO = VCC または GND | 1.08V~3.6V | 6 | 8 | pF | |
P ポート | VIO = VCC または GND | 1.08V~3.6V | 6 | 8.5 |