JAJSL28E january 2021 – march 2023 TCAN1043A-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1043A-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN データ・レートと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1) の CAN FD データ・レートの両方に対応しています。
TCAN1043A-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN1043A-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、TCAN1043A-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。
TCAN1043A-Q1 は、スタンバイ・モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ・モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ・モードに移行します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1043A-Q1 | SOT (DYY) | 4.20mm × 2.00mm |
SOIC (D) | 8.65mm x 3.90mm | |
VSON (DMT) | 4.50mm × 3.00mm | |
TCAN1043AT-Q1 | SOIC (D) | 8.65mm x 3.90mm |
VSON (DMT) | 4.50mm × 3.00mm |