TCAN1043A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
- 機能安全対応
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- 広い動作入力電圧範囲
- Classic CAN および CAN FD をサポート、最大 8Mbps (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1)
- V IO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
- 動作モード:
- 通常モード
- サイレント・モード
- スタンバイ・モード
- 低消費電力スリープ・モード
-
システム電源制御のための高電圧 INH 出力
-
WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
- スリープ・ウェイク・エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ・モードからスリープ・モードへの安全な移行を実現
- パワーアップ時間延長に対応可能
- 電源非接続時の規定された挙動
- バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
- 保護機能:
- ±58V の CAN バス・フォルト耐性
- V SUP でのロード・ダンプのサポート
- IEC ESD 保護
-
低電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護
- TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
- 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル・フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給
TCAN1043A-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN データ・レートと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1) の CAN FD データ・レートの両方に対応しています。
TCAN1043A-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1043A-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、 TCAN1043A-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。
TCAN1043A-Q1 は、スタンバイ・モードでの 4 分間 (t INACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ・モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ・モードに移行します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1043A-Q1 車載用、低消費電力、フォルト保護 CAN FD トランシーバ、スリープ・モード付き データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 10日 |
ホワイト・ペーパー | ゾーン・アーキテクチャによって実現する完全なソフトウェア定義の自動車 (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 30日 | ||
ホワイト・ペーパー | How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle.... (Rev. B) | 2023年 5月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | How a Zone Architecture Paves the Way to a Fully Software-Defined Vehicle... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 | |||
機能安全情報 | TCAN1043A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 2月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN1043AEVM — TCAN1043A バス・フィルタリングと nFAULT と状態評価の各機能搭載、DYY CAN トランシーバの評価基板
TI の TCAN1043AEVM は、DYY パッケージーに封止の TCAN1043A-Q1 と TCAN1043M-Q1 の各 CAN FD トランシーバの動作と性能を評価するのに役立ちます。
この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム・レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス・フィルタリング、保護の各要素も実現します。
TCAN1043DEVM — TCAN1043xx-Q1 障害保護機能搭載、CAN FD 対応、低消費電力 CAN トランシーバの評価基板
TI の TCAN1043xx-Q1 評価基板 (EVM) は、TCAN1043xx-Q1 CAN FD トランシーバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム・レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス・フィルタリング、保護の各概念も実現します。
TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板
この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。
TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® ベース・マイコン向け、汎用 controlCARD™ 開発キット
TMDSCNCD263P は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイコンである AM263Px シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。AM263P 制御カードは、Sitara AM263P4 プロセッサと PMIC ベースの電源ソリューションおよび付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル・インターフェイス (FSI) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010247 — スタック・バッテリ向けモニタ採用、ハイサイド N-MOSFET 制御機能搭載、(最大 32S:32 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス・デザイン
TIDEP-01027 — ハイエンド・コーナー・レーダーのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。