TCAN1463EVM

TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板

TCAN1463EVM

購入

概要

この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

特長
  • 構成可能な SIC (信号改善対応) ネットワーク
  • I/O 電圧範囲は、3.3V と 5V の各マイコンをサポート
  • ESD2CAN24-Q1 を内蔵し、30kV の ESD (静電気放電) 保護を実現
  • ISO11898-2 の要件に適合
  • -40℃ ~ +125℃ にわたる特性評価実施済み
ESD 保護ダイオード
ESD2CAN24-Q1 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、3pF、±24V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード ESD2CANFD24-Q1 Automotive, dual, 2.5pF ±24-V, 25-kV ESD protection diode for in-vehicle networks ESD2CANXL24-Q1 車載対応、各種車載ネットワーク向け、デュアル、1.75pF、±24V、±20kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

 

複数の CAN トランシーバ
TCAN1043-Q1 車載対応、フレキシブル データ レートとウェークアップ入力を採用した CAN FD トランシーバ TCAN1043A-Q1 車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ TCAN1043G-Q1 CAN FD / ウェークアップ入力搭載故障保護 CAN トランシーバ TCAN1043H-Q1 車載対応、ウェークアップ入力採用、70V、バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1043HG-Q1 車載対応、ウェークアップ入力採用、5Mbps のフレキシブル データ レート、70V、バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1043N-Q1 車載、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ TCAN1463-Q1 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ TCAN1473-Q1 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ TCAN1473A-Q1 車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1463EVM

TCAN1462-Q1 evaluation module with SIC network

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN1463-Q1 Evaluation Module With SIC Network (Rev. A) 2022年 8月 19日
証明書 TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ