ホーム インターフェイス 複数の CAN トランシーバ

TCAN1463-Q1

アクティブ

車載、インヒビット (INH) 機能と WAKE 機能搭載、低消費電力、CAN FD SIC (信号改良機能) 対応トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • CiA 601-4 で定義されている信号改善機能 (SIC) を実装
    • リンギングを排除してビット対称性を強化し、バス信号をアクティブに改善
  • 最大 8Mbps の classic CAN および CAN FD をサポート
  • 広い動作入力電圧範囲
  • VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント・モード
    • スタンバイ・モード
    • 低消費電力スリープ・モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • INH_MASK ピンにより、スプリアス・ウェイクアップ・イベント時に INH をディセーブルに維持
  • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
  • スリープ・ウェイク・エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ・モードからスリープ・モードへの安全な移行を実現
    • パワーアップ時間延長に対応可能
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • ±58V の CAN バス・フォルト耐性
    • VSUP でのロード・ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージ、および自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル・フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給
  • AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
  • 機能安全対応
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • CiA 601-4 で定義されている信号改善機能 (SIC) を実装
    • リンギングを排除してビット対称性を強化し、バス信号をアクティブに改善
  • 最大 8Mbps の classic CAN および CAN FD をサポート
  • 広い動作入力電圧範囲
  • VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • サイレント・モード
    • スタンバイ・モード
    • 低消費電力スリープ・モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • INH_MASK ピンにより、スプリアス・ウェイクアップ・イベント時に INH をディセーブルに維持
  • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
  • スリープ・ウェイク・エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ・モードからスリープ・モードへの安全な移行を実現
    • パワーアップ時間延長に対応可能
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • ±58V の CAN バス・フォルト耐性
    • VSUP でのロード・ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージ、および自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル・フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給

TCAN1463-Q1 は、High Speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High Speed CAN 仕様および CiA 601-4 SIC 仕様の物理層要件を満たしています。本デバイスは、Classical CAN と、データ・レートが最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD (Flexible Data Rate) の両方に対応しています。

TCAN1463-Q1 は、ドミナントからリセッシブへのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク・トポロジで高いスループットを実現します。SIC により、アプリケーションは複数の未終端スタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps、あるいはそれ以上で動作できるため、CAN FD の真のメリットが引き出されます。INH_MASK 機能を使用しない場合 (INH_MASK ピンがフローティング状態、または GND に接続されている場合)、本デバイスは、TCAN1043A-Q1 や TCAN1043-Q1 などの Classical CAN FD トランシーバとピン互換です。

TCAN1463-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1463-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、 TCAN1463-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。

TCAN1463-Q1 は、スタンバイ・モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ・モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ・モードに移行します。

TCAN1463-Q1 は、High Speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High Speed CAN 仕様および CiA 601-4 SIC 仕様の物理層要件を満たしています。本デバイスは、Classical CAN と、データ・レートが最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD (Flexible Data Rate) の両方に対応しています。

TCAN1463-Q1 は、ドミナントからリセッシブへのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク・トポロジで高いスループットを実現します。SIC により、アプリケーションは複数の未終端スタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps、あるいはそれ以上で動作できるため、CAN FD の真のメリットが引き出されます。INH_MASK 機能を使用しない場合 (INH_MASK ピンがフローティング状態、または GND に接続されている場合)、本デバイスは、TCAN1043A-Q1 や TCAN1043-Q1 などの Classical CAN FD トランシーバとピン互換です。

TCAN1463-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1463-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、 TCAN1463-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。

TCAN1463-Q1 は、スタンバイ・モードでの 4 分間 (tINACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ・モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ・モードに移行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1463-Q1 車載用、信号改善機能付き CAN FD トランシーバ、スリープ・モード付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 2月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN1463-Q1 Evaluation Module With SIC Network (Rev. A) 2022年 8月 19日
証明書 TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 27日
機能安全情報 TCAN1463-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 5月 20日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
ホワイト・ペーパー How Signal Improvement Capability Unlocks Real Potential of CAN-FD Transceivers. PDF | HTML 2022年 4月 13日
ホワイト・ペーパー 信号改善機能によって CAN-FD トランシーバの真の可能性を引き出す方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1043DEVM — TCAN1043xx-Q1 障害保護機能搭載、CAN FD 対応、低消費電力 CAN トランシーバの評価基板

TI の TCAN1043xx-Q1 評価基板 (EVM) は、TCAN1043xx-Q1 CAN FD トランシーバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板 (EVM) を使用すると、VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE、nFAULT の各ピンを使用してシステム・レベルの評価を実行することができます。また、この評価基板は、バス終端、バス・フィルタリング、保護の各概念も実現します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 車載対応、低消費電力、信号改良対応、CAN FD トランシーバの評価基板

この評価基板 (EVM) は TCAN1463DRQ1 を実装済みであり、信号改善対応 (SIC) ネットワークでトランシーバの動作評価に使用できます。ユーザー ガイドに記載のように、この評価基板 (EVM) のトランシーバを置き換え、複数のジャンパを設定すると、いずれも 14 ピン の CAN トランシーバである TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1043-Q1と組み合わせて使用するようにこの評価基板を構成できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02014 — 車載対応、大電力、高性能、SiC トラクション・インバータのリファレンス・デザイン

TIDM-02014 は、テキサス インスツルメンツと Wolfspeed が開発した、SiC ベース、800V、300kW のトラクション インバータ システムのリファレンス デザインで、設計エンジニアが高性能で高効率のトラクション インバータ システムを作成して市場に投入するまでの期間を短縮するための基盤として使用できます。このソリューションは、TI と Wolfspeed が開発したトラクション インバータ システムの技術を使用してシステムの効率を向上させる方法を提示します。そのために、高性能の絶縁型ゲート ドライバと、リアルタイムで可変のゲート・ドライブ能力を活用して (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ