JAJSG51C September 2018 – February 2022 TCAN1046V-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1046V-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たすデュアル高速 CAN トランシーバです。
TCAN1046V-Q1 トランシーバは Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。TCAN1046V-Q1 は VIO 端子によるロジック・レベル変換を内蔵しているため、1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。2 つの CAN チャネルは、スタンバイ・ピンによる独立したモード制御をサポートしています。これにより、他の CAN チャネルの状態に影響を与えずに、低消費電力状態であるスタンバイ・モードに各トランシーバを移行できます。TCAN1046V-Q1 は、スタンバイ・モードのとき、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) によるリモート・ウェイクアップをサポートします。TCAN1046V-Q1 トランシーバは、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、電源低電圧検出、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TCAN1046V-Q1 | VSON (14) | 4.50mm × 3.00mm |
| SOIC (14) | 8.95mm × 3.91mm |
概略回路図