JAJSJE5 July 2021 TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN1046AV-Q1 および TCAN1048AV-Q1 (TCAN104xAV-Q1) は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たすデュアル高速 CAN トランシーバです。
TCAN104xAV-Q1 トランシーバは Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。このデバイスは VIO 端子による内部ロジック・レベル変換機能を内蔵しているため、トランシーバの I/O を 1.8V、2.5V、3.3V、5V のロジック I/O に直接接続できます。
2 つの CAN チャネルは、スタンバイ・ピンによる独立したモード制御をサポートしています。したがって、他の CAN チャネルの状態に影響を与えないで、各トランシーバを低消費電力状態であるスタンバイ・モードに移行できます。このデバイスは、スタンバイ・モードのとき、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) によるリモート・ウェイクアップをサポートします。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1046AV-Q1 | VSON (14) | 4.50mm × 3.00mm |
SOIC (14) | 8.95mm × 3.91mm | |
SOT-23 (14)(1) | 4.20mm × 1.90mm | |
TCAN1048AV-Q1 | VSON (14) | 4.50mm × 3.00mm |
SOIC (14) | 8.95mm × 3.91mm |