DATA SHEET
TCAN114x-Q1 拡張 CAN FD トランシーバ、パーシャル・ネットワーク対応
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- TCAN1145-Q1 と TCAN1146-Q1 は、エラー・フリー Classic CAN または CAN FD データの送信 / 受信中の選択的ウェイク / パーシャル・ネットワークに対応しています。
- 最高 5Mbps の CAN FD 通信レート
- 機能安全品質管理 (TCAN1144-Q1、TCAN1146-Q1)
- 機能安全対応 (TCAN1145-Q1)
- TCAN114x-Q1 は 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧をサポート
- 広い動作範囲:
- TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 は以下をサポート:
- ウォッチドッグ:タイムアウト、ウィンドウ、Q&A
- バス・フォルト診断および報告
- プログラム可能な INH/LIMP ピン
- 14 ピン SOIC、VSON、SOT23 パッケージ
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた VSON パッケージ