TCAN1146-Q1
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- TCAN1145-Q1 と TCAN1146-Q1 は、エラー・フリー Classic CAN または CAN FD データの送信 / 受信中の選択的ウェイク / パーシャル・ネットワークに対応しています。
- 最高 5Mbps の CAN FD 通信レート
- 機能安全品質管理 (TCAN1144-Q1、TCAN1146-Q1)
- 機能安全対応 (TCAN1145-Q1)
- TCAN114x-Q1 は 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧をサポート
- 広い動作範囲:
- ±58V のバス障害保護
- ±12V 同相
- TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 は以下をサポート:
- ウォッチドッグ:タイムアウト、ウィンドウ、Q&A
- バス・フォルト診断および報告
- プログラム可能な INH/LIMP ピン
- 14 ピン SOIC、VSON、SOT23 パッケージ
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させた VSON パッケージ
TCAN114x-Q1 は、最高 5Mbps のデータ・レートをサポートする拡張高速 CAN FD トランシーバ・ファミリです。これらのデバイスは、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使って設定することで、すべての機能を利用できます。 TCAN114x-Q1 は、VIO ピンに適切な電圧を印加することで 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧に対応できるため、低消費電力プロセッサを使用できます。
TCAN1145-Q1 および TCAN1146-Q1 トランシーバは選択的ウェイクをサポートしています (WUF 識別に基づいてウェイクアップできます)。この機能により、システムにパーシャル・ネットワークを実装し、アクティブ状態のノード数が少ない状態で動作させることができます (残りのノードは低消費電力スリープ・モードに留まります)。選択的ウェイク付きトランシーバ機能は ISO 11898-2:2016 規格の仕様を満たしています。
TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 は、ウォッチドッグと先進バス診断をサポートするフル機能のデバイスです。デバッグを簡単にするため、先進バス・フォルト診断および通信機能を使用して特定のバス・フォルトを判定できます。
TCAN114x-Q1 は、レジスタ互換の拡張高速 CAN FD トランシーバ・ファミリです。本ファミリを使うと、ハードウェアを変更しないで、かつソフトウェアの変更を最小限に抑えながら、必要な機能を柔軟に実装できます。TCAN1144-Q1 と TCAN1146-Q1 の禁止 (INH) ピンは、ノード電力を有効にするために使えます。または、ウォッチドッグ・エラーが発生した際のリンプ・ホーム・ピンとして構成できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 CAN transceiver with watchdog and partial networking evaluation module
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。