TCAN1145EVM

TCAN1145-Q1 CAN transceiver with watchdog and partial networking evaluation module

TCAN1145EVM

購入

概要

This EVM can be used to evaluate the TLIN114x family of devices. The CAN bus is easily accessed via test points, the J7 header, and a DSUB9 connector, standard in a lot of automotive applications for cabling. All pins are available through headers or test points. There is an integrated USB2ANY circuit, allowing the use of a TI GUI. The SPI pins are also able to be disconnected from the USB2ANY circuit and are brought out to header pins for easy access with the user's own processor. Footprints for CAN bus protection, as well as different termination options are availabe as well.

特長
  • Provides access to CAN bus, TXD, and RXD pins to monitor CAN signaling and communication
  • SPI bus can be exercised by built-in USB2ANY interface, or easily connected to an external processor
  • WAKE switch circuit to allow for easy wake up from sleep mode
  • Ability to power VCC and VIO through USB connection if USB2ANY interface is used
複数の CAN トランシーバ
TCAN1144-Q1 車載、ウォッチドッグ、LIMP (非常時の最小機能維持) 機能、バス診断機能搭載、拡張版 CAN FD と高速 CAN 対応のトランシーバ TCAN1145-Q1 車載対応、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1146-Q1 車載対応、ウォッチドッグ機能とバス診断機能と、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、CAN FD トランシーバ TCAN1465-Q1 車載対応、選択式のウェークアップ機能を通じた部分的なネットワーク有効化機能搭載、信号改良対応 CAN トランシーバ TCAN1469-Q1 車載、部分的ネットワーク有効化機能とウォッチドッグとバス障害診断機能搭載、CAN FD SIC トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 CAN transceiver with watchdog and partial networking evaluation module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — 低消費電力モード、選択的ウェイク機能、フォルト・レポート、フル・レジスタ・アクセスの構成および評価用 TCAN114x グラフィック・ユーザ・インターフェース(GUI)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN1145EVM User's Guide 2019年 7月 31日
データシート TCAN114x-Q1 拡張 CAN FD トランシーバ、パーシャル・ネットワーク対応 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 2日
証明書 TCAN1145EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ