JAJSND9B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1162x-Q1は、5.5V ~ 28V の VSUP 入力電源電圧範囲で動作するように設計されています。TCAN1162x-Q1は、1.7V ~ 5.5V の範囲向けに設計された出力レベルシフト電源入力 VIO を実装しています。この入力電源には適切なレギュレーションが行われる必要があります。バイパス容量 (通常 100nF) は、デバイスの VSUP および VIO 電源ピンの近くに配置する必要があります。これにより、スイッチ モード電源の出力に存在する電源電圧リップルを低減し、PCB 電源プレーンとトレースの抵抗とインダクタンスを補償するのに役立ちます。
TCAN11625 は、CAN トランシーバだけでなく外部負荷にも電力を供給するための 5V LDO を内蔵しています。VCCOUT ピンには 10µF 容量が必要です。
TCAN11623 は、CAN トランシーバに電力を供給するための 5-V LDO と、追加の外部負荷に使用するための 3.3V LDO を内蔵しています。VFLT ピンには 10µF 容量が必要で、VLDO3 ピンは通常 4.7μF の容量値を使用します。