ホーム インターフェイス システム ベース チップ (SBC)

TCAN11623-Q1

アクティブ

車載対応、5V 電源と 3.3V、70mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ

製品詳細

Protocols CAN, CAN FD, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD, SBC Number of channels 1 Supply voltage (V) 5.5 to 28 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 8000000 Rating Automotive
VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲
  • CAN トランシーバ電源用 LDO を内蔵
    • 100mA の出力電流を供給できる 5V LDO - TCAN11625
    • 70mA の出力電流を供給できる 3.3V LDO - TCAN11623
  • 最大 8Mbps の Classic CAN および CAN FD
  • VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • スタンバイ・モード
    • 低消費電力のスリープ・モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • ± 58V の CAN バス・フォルト耐性
    • VSUP でのロード・ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧および過電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 非常に広い接合部温度のサポート
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル・フランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
  • ISO 11898-2:2016 の要件に適合
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲
  • CAN トランシーバ電源用 LDO を内蔵
    • 100mA の出力電流を供給できる 5V LDO - TCAN11625
    • 70mA の出力電流を供給できる 3.3V LDO - TCAN11623
  • 最大 8Mbps の Classic CAN および CAN FD
  • VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
  • 動作モード
    • 通常モード
    • スタンバイ・モード
    • 低消費電力のスリープ・モード
  • システム電源制御のための高電圧 INH 出力
  • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
  • 電源非接続時の規定された挙動
    • バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
  • 保護機能:
    • ± 58V の CAN バス・フォルト耐性
    • VSUP でのロード・ダンプのサポート
    • IEC ESD 保護
    • 低電圧および過電圧保護
    • サーマル・シャットダウン保護
    • TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
  • 非常に広い接合部温度のサポート
  • 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたウェッタブル・フランク付きリードレス VSON (14) パッケージで供給

TCAN1162x-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN SBC (システム・ベーシス・チップ) です。 TCAN1162x-Q1 は Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。

TCAN11623-Q1 および TCAN11625-Q1 は、広い入力電源電圧範囲に対応しており、何らかの LDO 出力を内蔵しています。TCAN11625-Q1 は、CAN トランシーバ電圧を内部的に供給するとともに外部にも電流を供給できる、5V LDO 出力 (VCCOUT) を備えています。TCAN11623-Q1は、5V LDO から電力を供給されて外部負荷をサポートする、3.3V LDO 出力 (V LDO3) を備えています。

TCAN1162x-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1162x-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される超低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出されると、 TCAN1162x-Q1 が INH を HIGH に駆動してシステムの起動を開始します。

TCAN1162x-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たす高速 CAN SBC (システム・ベーシス・チップ) です。 TCAN1162x-Q1 は Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。

TCAN11623-Q1 および TCAN11625-Q1 は、広い入力電源電圧範囲に対応しており、何らかの LDO 出力を内蔵しています。TCAN11625-Q1 は、CAN トランシーバ電圧を内部的に供給するとともに外部にも電流を供給できる、5V LDO 出力 (VCCOUT) を備えています。TCAN11623-Q1は、5V LDO から電力を供給されて外部負荷をサポートする、3.3V LDO 出力 (V LDO3) を備えています。

TCAN1162x-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1162x-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される超低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出されると、 TCAN1162x-Q1 が INH を HIGH に駆動してシステムの起動を開始します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TCAN1162-Q1 アクティブ 車載対応、5V 電源内蔵、CAN-FD トランシーバ Includes 3.3-V, 70-mA LDO
TCAN11625-Q1 アクティブ 車載対応、5V 電源と 5V、100mA LDO を内蔵した CAN-FD トランシーバ Includes 5-V, 100-mA LDO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCAN1162x-Q1 車載用 CAN FD システム・ベース・チップ、スリープ・モードおよび LDO 出力付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 8日
技術記事 システム ベース チップ 101 - CAN、CAN FD、LIN SBC 入門ガイ ド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 25日
技術記事 系統基礎晶片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 入門指南 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 10日
技術記事 시스템 기반 칩 101 - CAN, CAN FD 및 LIN SBC에 대한 초보자 가이드 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 8日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events PDF | HTML 2022年 4月 27日
機能安全情報 TCAN1162x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 4月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) TCAN1162EVM User's Guide PDF | HTML 2019年 10月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク・ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板

この EVM を使用して、TLIN1162 デバイス・ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト・ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト・ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト・ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ