JAJSND9B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
スタンバイ モードは、nSLP ピンを low にアサートすることで、CAN トランシーバが CAN 自律的な非アクティブ状態になるTCAN1162x-Q1の低消費電力モードです。このモードでは、TS ピンが low に駆動され、CAN トランスミッタとレシーバがオフになり、バスピンはグランドにバイアスされ、トランシーバはデータを送信または受信できません。スタンバイ モードにある間、低消費電力レシーバは、CAN バスの有効なウェークアップ パターンをアクティブに監視します。有効なウェークアップ パターンを受信すると、CAN バス ピンは CAN 自律アクティブ状態に遷移し、CANH と CANL は VSUP 電源レールから内部で 2.5V にバイアスされます。有効なウェークアップ パターンを受信すると、RXD 出力ピンを low にラッチすることで、CAN トランシーバはウェークアップ要求を生成します。WAKE ピン回路はスタンバイ モードでアクティブであり、WAKE ピンの high から low または low から high への遷移を監視します。INH ピンはアクティブで、システム電源にイネーブルを供給します。
ウェイク イベントまたはフォルトが検出されると、スタンバイ モード中に RXD 出力ピンが low にアサートされます。POR はウェーク イベントとしてカウントされ、RXD が low にラッチされることに注意してください。
スタンバイ モードでは、フェイルセーフ タイマ tINACTIVE が有効になります。tINACTIVE タイマーは、タイマーの期限が切れる前にシステム コントローラがTCAN1162x-Q1を通常モードに設定することを要求することで、追加の保護層を追加します。この機能は、プロセッサが正常に起動しない場合に、TCAN1162x-Q1を最低電力モード、つまり SWE 割り込みフラグが設定されたスリープ モードに強制的に移行させます。
TCAN11625 内部レギュレータ VCCOUT は、スタンバイ モードでアクティブです。
TCAN11623 内部レギュレータ VFLT および VLDO3 は、スタンバイ モードでアクティブです。
INH 端子と内部レギュレータがアクティブなため、スタンバイ モードはデバイスの最小消費電力モードではありません。これにより、システムの他の部分は正常に動作できます。