JAJSOV5A February 2022 – June 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
PRODUCTION DATA
「V」接尾辞付きの TCAN1462-Q1 デバイスには、VIO ロジック電源ピン経由の内部ロジック・レベル変換が搭載されており、1.8V、3.3V、5V のコントローラと直接接続できます。これらのトランシーバは低消費電力スタンバイ・モードをサポートしており、ISO 11898-2:2016 に定義されたウェイクアップ・パターン (WUP) に準拠した CAN バスによるリモート・ウェイクアップが可能です。このデバイス・ファミリは、低電圧検出、サーマル・シャットダウン (TSD)、ドライバ・ドミナント・タイムアウト (TXD DTO)、±58V のバス・フォルト保護などの多くの保護機能も備えています。