JAJSNK5 February 2022 TCAN1462-Q1 , TCAN1462V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN1462-Q1 および TCAN1462V-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN 仕様と CiA 601-4 信号改善 (SIC) 仕様の物理層の要件を満たす高速 CAN トランシーバです。このデバイスは、ドミナントとリセッシブのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク・トポロジで高いスループットを実現します。信号改善機能を活用すると、アプリケーションは 2Mbps、5Mbps、さらに複数の未終端のスタブを持つ大規模ネットワークで動作できるようになり、CAN FD (フレキシブル・データ・レート) の真の利点を抽出することができます。
これらのデバイスは、CiA 601-4 が規定するタイミング仕様を満たしており、通常の CAN FD トランシーバと比較して、はるかに厳密なビット・タイミング対称性を備えています。この結果、より大きなタイミング・ウィンドウを使用して正しいビットをサンプリングし、リンギングとビット歪みを本質的に持つ大きく複雑なスター・ネットワークでエラー・フリーの通信を実現できます。
これらのデバイスは、TCAN1046A-Q1 や TCAN1042-Q1 など、8 ピンの CAN FD トランシーバとピン互換です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1462(V)-Q1 | SOT-23 (DDF) | 2.90mm × 1.60mm |
VSON (DRB) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOIC (D) | 4.90mm × 3.91mm |