TCAN1463-Q1 は、High Speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High Speed CAN 仕様および CiA 601-4 SIC 仕様の物理層要件を満たしています。本デバイスは、Classical CAN と、データ・レートが最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD (Flexible Data Rate) の両方に対応しています。
TCAN1463-Q1 は、ドミナントからリセッシブへのエッジで信号リンギングを低減し、複雑なネットワーク・トポロジで高いスループットを実現します。SIC により、アプリケーションは複数の未終端スタブを持つ大規模ネットワークで 2Mbps、5Mbps、あるいはそれ以上で動作できるため、CAN FD の真のメリットが引き出されます。INH_MASK 機能を使用しない場合 (INH_MASK ピンがフローティング状態、または GND に接続されている場合)、本デバイスは、TCAN1043A-Q1 や TCAN1043-Q1 などの Classical CAN FD トランシーバとピン互換です。
部品番号 | パッケージ1 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TCAN1463-Q1 | SOT (DYY) | 4.20mm × 2.00mm |
SOIC (D) | 8.65mm × 3.90mm | |
VSON (DMT) | 4.50mm × 3.00mm |