JAJSNX3 February 2024 TCAN1465-Q1 , TCAN1469-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN146x-Q1 は、ISO 11898-2:2024 付則 A 高速 CAN 仕様と CiA 601-4 信号改善 (SIC) 仕様の物理層要件を満たす拡張高速 CAN FD トランシーバ ファミリです。最大 8Mbps のデータ レートをサポートします。これらのデバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を使って設定することで、すべての機能を利用できます。VIO ピンに適切な電圧を印加することで 1.8V~5V (公称値) のプロセッサ IO 電圧に対応できるため、低消費電力プロセッサを使用できます。
これらのトランシーバは選択的ウェイクをサポートしています (WUF 識別に基づいてウェイクアップできます)。この機能により、システムにパーシャル ネットワークを実装し、アクティブ状態のノード数が少ない状態で動作させることができます (残りのノードは低消費電力スリープ モードに留まります)。選択的ウェイク付きトランシーバ機能は ISO 11898-2:2024 規格の仕様を満たしています。
TCAN1469-Q1 は、ウォッチドッグと先進バス診断をサポートするフル機能のデバイスです。デバッグを簡単にするため、先進バス フォルト診断および通信機能を使用して特定のバス フォルトを判定できます。
TCAN146x-Q1 は、拡張高速 CAN FD SIC トランシーバ ファミリです。これらのデバイスは、本ファミリのトランシーバおよび TCAN114x-Q1 ファミリの CAN FD パーシャル ネットワーク対応トランシーバとレジスタ互換です。システム設計者は TCAN146x-Q1 ファミリのデバイスを使用することで、ハードウェアを変更せず、ソフトウェアの変更を最小限に抑えて柔軟に機能を実装できます。TCAN1469-Q1 の禁止 (INH) ピンは、ノード電力を有効にするために使えます。または、ウォッチドッグ エラーが発生した際のリンプ ホーム ピンとして構成できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TCAN1465-Q1 TCAN1469-Q1 |
SOIC (D) (14) | 8.65mm × 3.90mm |
VSON (DMT) (14) | 4.50mm × 3.00mm | |
SOT23 (DYY) (14) | 4.20mm × 2.00mm |