JAJSU35 April 2024 TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1
ADVANCE INFORMATION
名称 | ピン番号 | 種類(1) | 説明 |
---|---|---|---|
RHB | |||
WAKE2/ID2 | 1 | I | 高電圧 (HV) 対応。ローカル WAKE 入力端子。 ID ピンとして構成可能 |
WAKE1/ID1 | 2 | I | HV 対応。ローカル WAKE 入力端子。ID ピンとして構成可能 |
LIMP/LSS | 3 | O | HV 対応。リンプ ホーム出力 (アクティブ Low、オープン ドレイン出力) |
HSS4 | 4 | O | HV。ハイサイド スイッチ 4 出力 |
HSS3 | 5 | O | HV。ハイサイド スイッチ 3 出力 |
HSS2 | 6 | O | HV。ハイサイド スイッチ 2 出力 |
HSS1 | 7 | O | HV。ハイサイド スイッチ 1 出力 |
VHSS | 8 | P | HV。ハイサイド スイッチ用の個別の入力電源。通常はバッテリに接続しますが、個別に電力を供給することもできます。 |
VSUPB | 9 | P | HV。降圧レギュレータのバッテリからの入力電源。 VSUPB と VSUP は、同じバッテリ電源に接続する必要がありますが、VSUP ピンの伝導 EMI を低減するため、アプリケーション回路図に示すように、EMI フィルタで分離します。 |
BUCKSW | 10 | P | HV。降圧レギュレータのスイッチング ノード。パワー インダクタに接続します。 |
GND | 11 | G | グランド |
BOOT | 12 | P | HV。内部ハイサイド ドライバのブートストラップ電源電圧。このピンと BUCKSW ピンとの間に高品質の 100nF コンデンサを接続します。 |
VCC1 | 13 | P | 降圧レギュレータ出力 3.3V または 5V 。高品質のコンデンサを GND との間に接続します。 |
nRST | 14 | I/O | 低電圧 (LV) デジタル。VCC1 低電圧モニタ出力ピン (アクティブ Low) およびデバイス リセット入力 |
nINT | 15 | O | LV デジタル。割り込み出力 (アクティブ Low) |
SW | 16 | I | LV デジタル。プログラミング モード入力ピン (SPI で構成可能、アクティブ High またはアクティブ Low)。 60kΩ の内部プルアップ (アクティブ Low 構成) またはプルダウン (アクティブ High 構成) |
SCK | 17 | I | LV デジタル。SPI クロック入力。 |
SDI | 18 | I | LV デジタル。SPI データ入力。 60kΩ の内部プルアップ |
SDO | 19 | O | LV デジタル。SPI データ出力。 |
nCS | 20 | I | LV デジタル。チップ セレクト入力 (アクティブ Low)。 60kΩ の内部プルアップ |
VSEL | 21 | I | LV デジタル。 VCC1 出力電圧セレクタ ピン。
30kΩ の内部プルアップ |
GFO | 22 | O | LV デジタル。汎用出力ピン (SPI 構成可能)、 プッシュプル |
CTXD | 23 | I | LV デジタル。CAN 送信データ入力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)、 60kΩ の内部プルアップ。 |
CRXD | 24 | O | LV デジタル。CAN 受信データ出力 (ドミナント バス状態の場合は Low、リセッシブ バス状態の場合は High)、トライステート |
VSUP | 25 | P | HV。入力電源ピン。通常はバッテリに接続します。 |
VCC2 | 26 | P | 5V LDO 出力。バッテリ短絡保護付き。 |
VCAN | 27 | P | CAN FD トランシーバ用の 5V 電源入力 |
CANH | 28 | I/O | HV 対応。High レベル CAN バス I/O ライン |
CANL | 29 | I/O | HV 対応。Low レベル CAN バス I/O ライン |
GND | 30 | G | グランド接続:グランドに接続する必要があります。 |
WAKE4/ID4 | 31 | I | HV 対応。ローカル WAKE 入力端子。ID ピンとして構成可能 |
WAKE3/ID3 | 32 | I | HV。ローカル WAKE 入力端子。ID ピンとして構成可能 |
NC | - | NC | 内部未接続。 |
GND | サーマル パッド | G | グランド接続:グランドに接続する必要があります。 |