TCAN2451-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- CAN-FD および CAN-FD 信号改善機能 (SIC) に関する ISO 11898-2:2024 の要件に適合
- 1A を出力可能な 3.3V または 5V 降圧レギュレータ (VCC1) を内蔵
- VSEL ピン接続に基づいて出力 (3.3V または 5V) をピンで選択可能
- 1.8MHz 〜 2.4MHz のスイッチング周波数オプションにより、オンボード インダクタの小型化が可能
- EMC 性能を向上させるスペクトラム拡散変調機能を内蔵
- 最大 200mA をサポートする 5V LDO レギュレータ (VCC2)、オフボード機能とバッテリ短絡保護機能付き
- スリープ モードから複数の方法でウェークアップ可能
- CAN バスのウェークアップ パターン (WUP)
- WAKE ピンによるローカル ウェイクアップ (LWU)
- ハイサイド スイッチ (HSS4) を使用した周期的センシング ウェークアップ
- 選択的ウェイク / 部分的ネットワーキング機能、 TCAN2451-Q1 のみ
- SW ピンによるデジタル ウェイクアップ
- WAKE ピンを車両内の ECU 位置を識別する ID ピンとして構成可能
- 4 個のハイサイド スイッチにより複数の負荷をサポートし、周期的センシングによるウェークアップが可能
- オプションでローサイド スイッチとしても使用可能なフェイルセーフ出力ピン (LIMP)
- ±58V のバス フォルト保護
- 高度な CAN バス障害診断
- タイムアウト、ウィンドウ、 Q&A ウォッチドッグをサポート
- EEPROM へのアクセスによりデバイス構成を保存
- 自動光学検査 (AOI) 機能を向上させるためウェッタブル フランク付き 32 ピンリードレス パッケージで供給
TCAN245x-Q1 は、 SIC 仕様を含む ISO-11898:2-2024 の物理層要件を満たす CAN FD (コントローラ エリア ネットワーク フレキシブル データ レート) 対応トランシーバを提供するシステム ベース チップ (SBC) ファミリです。CAN FD トランシーバは、最高 8Mbps のデータ レートをサポートします。TCAN245x-Q1 は、3.3V または 5V を出力でき、最大 1A の出力電流を供給できる降圧レギュレータ (VCC1) を内蔵しています。降圧レギュレータには、EMC 性能を向上させるためのスペクトラム拡散変調が内蔵されています。VCC2 LDO は、最大 200mA の負荷に対して 5V の出力を供給します。TCAN2451-Q1 は 、選択的ウェイクアップ フレーム (WUF) を認識することにより、部分的ネットワーク機能をサポートしています。
TCAN245x-Q1 には、LIMP、4 つのローカル ウェイク入力、4 つのハイサイド スイッチなどの機能が搭載されています。ハイサイド スイッチは、オン / オフ、10 ビット PWM、またはタイマ制御が可能です。GFO ピンを使用すると、外部 CAN FD、LIN トランシーバ、CAN SBC、または LIN SBC を制御できます。WAKE ピンは、ウェークアップ用に静的センシング、周期的センシング (HSS4 ピンを使用)、パルス ベースに構成できます。これらのデバイスは、特定のデバイス構成情報を保存するための EEPROM を備えているため、電力変動後の大規模な再プログラミングを回避できます。

詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。 ご請求
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN24XXEVM — TCAN24xx ファミリの評価基板
この評価基板 (EVM) を使用すると、TCAN2451-Q1、TCAN2450-Q1、TCAN2411-Q1、TCAN2410-Q1 を含め、TCAN24xx-Q1 ファミリの各種デバイスを評価できます。すべての IC 信号に基板上でアクセスできるほか、基板の部品を使用して TCAN24xx-Q1 の機能にアクセスすることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。