データシート
TLIN1028-Q1
- AEC-Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠
- 機能安全対応
- 12V アプリケーションをサポート
- 広い動作範囲
- LIN バスのフォルト保護:±58V
- 3.3V または 5V 対応の LDO 出力
- スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、 以下からのウェイクアップ・イベントが可能:
- LIN バス または EN ピン経由のローカル・ウェイクアップ
- 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
- 保護機能:
- ESD 保護、VSUP 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- DRB および DDA パッケージで最大 125mA の VCC ソース
- 自動光学検査 (AOI) に適した SOIC (8)、HSOIC (8)、リードレス VSON (8) パッケージで供給
TLIN1028-Q1 は、LIN 2.2AISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータとを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。
この LIN システム・ベース・チップ (SBC) は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 70mA (D) または 125mA (DRB および DDA) の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。 TLIN1028-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。 TLIN1028-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLIN1028-Q1車載用 LIN 125mA システム・ベース・チップ (SBC) データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 |
ユーザー・ガイド | TLIN1028x EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 2月 11日 | |||
機能安全情報 | TLIN1028x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | 2020年 3月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLIN1028EVM — TLIN1028 Evaluation Module
This EVM can be used to evaluate the TLIN1028x family of devices. The LIN bus is easily accessed via the J6 and J9 connectors, along with VBAT and GND to make easy connections to real LIN systems. All logic signals are available through headers and test points, and modes are easily transitioned (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-020026 — TIDA-020026
このリファレンス・デザインは、アダプティブ LED 駆動モジュールや高解像度 DLP モジュールのような車載ヘッドライト・アプリケーションで、ヘッドライトの動的なレベル合わせと角度調整を目的として、2 個のステッパ・モーターを駆動および制御するソリューションの詳細を示します。このデザインは、LIN (Local Interconnect Network) システム・ベーシス・チップを、統合型リニア電圧レギュレータ、SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) を搭載した 2 個のステッパ・モーター・ドライバ、1 個のマイコン LaunchPad™ (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-020027 — Automotive full-featured side mirror module reference design
The modern luxury side mirror includes many convenient features that allow for a better and safer experience for the driver beyond simple X-Y directional control of the mirror. This includes automatically dimming mirrors for glare reduction; mirror assembly folding to prevent damage in tight (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。